피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
HGO Ø 38 - Heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD
SERIES HGO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_a_filo_ovale_us_standard/hgo/hgo_38.prj},{NB=HGO38-115(0)},{CODE=HGO38-115},{DH=38.5},{DD=19.5},{LO=115},{RG=124.5},{SX=0.0},{S1=17.2},{F1=2141},{S2=23.0},{F2=2864},{S3=28.8},{F3=3579},{SN=34.5},{FN=4295},{SB=52.2},{FB=6499},{MAT=Cr-Si},{BXH=8,40 x 5,80},{DE=37.40},{B=8.400},{H=5.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
HGO38-051
HGO38-051
38.5
19.5
51
313.8
0.000
51.000
7.6
2385
10.2
3201
12.8
4001
15.3
4801
21.4
8,40 x 5,80
HGO38-064
HGO38-064
38.5
19.5
64
230.5
0.000
64.000
9.6
2213
12.8
2950
16.0
3688
19.2
4426
28.8
8,40 x 5,80
HGO38-076
HGO38-076
38.5
19.5
76
196.1
0.000
76.000
11.4
2236
15.2
2981
19.0
3726
22.8
4471
33.6
8,40 x 5,80
HGO38-089
HGO38-089
38.5
19.5
89
171.6
0.000
89.000
13.4
2299
17.8
3054
22.3
3818
26.7
4582
40.3
8,40 x 5,80
HGO38-102
HGO38-102
38.5
19.5
102
142.2
0.000
102.000
15.3
2176
20.4
2901
25.5
3626
30.6
4351
46.1
8,40 x 5,80
HGO38-115
HGO38-115
38.5
19.5
115
124.5
0.000
115.000
17.2
2141
23.0
2864
28.8
3579
34.5
4295
52.2
8,40 x 5,80
HGO38-127
HGO38-127
38.5
19.5
127
112.8
0.000
127.000
19.0
2143
25.4
2865
31.8
3581
38.1
4298
58.4
8,40 x 5,80
HGO38-140
HGO38-140
38.5
19.5
140
103.0
0.000
140.000
21.0
2163
28.0
2884
35.0
3605
42.0
4326
64.5
8,40 x 5,80
HGO38-152
HGO38-152
38.5
19.5
152
93.2
0.000
152.000
22.8
2125
30.4
2833
38.0
3542
45.6
4250
70.8
8,40 x 5,80
HGO38-178
HGO38-178
38.5
19.5
178
80.4
0.000
178.000
26.7
2147
35.6
2862
44.5
3578
53.4
4293
82.0
8,40 x 5,80
HGO38-203
HGO38-203
38.5
19.5
203
70.6
0.000
203.000
30.4
2146
40.6
2866
50.8
3583
60.9
4300
95.8
8,40 x 5,80
HGO38-254
HGO38-254
38.5
19.5
254
56.9
0.000
254.000
38.1
2168
50.8
2891
63.5
3613
76.2
4336
118.6
8,40 x 5,80
HGO38-305
HGO38-305
38.5
19.5
305
47.1
0.000
305.000
45.8
2157
61.0
2873
76.3
3591
91.5
4310
145.5
8,40 x 5,80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RMHR Ø 38 - Medium heavy duty die springs
Special Springs
13.05.2021
SL Ø 35 - Light load
RCM
27.11.2019
JE-01 - Jet creux polyuréthane
LYPSIS
22.11.2022
SN2520 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
26002 - Compression springs ISO 10243, heavy load
norelem
26.06.2024
HGO Ø 32 - Heavy load
RCM
27.11.2019
SF Ø 40 - Extra light load
RCM
27.11.2019
SR Ø 37
RCM
27.11.2019
SM Ø 35 - Medium load
RCM
27.11.2019
MHR Ø 32 - Medium load
RCM
27.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성