피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Chinese Manufacturers
LIANXIANG
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/lianxiang/din_6923.prj},{NB=Sechskantmutter DIN 6923 M12},{IDNR=},{NENN=M12},{D=12.000},{D1=10.106},{P=1.750},{C=1.800},{DA=12.000},{DC=26.000},{DW=23.800},{M=12.000},{S=18.000},{R=0.720}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
C
Flange thickness
[mm]
DA
Outer diameter thread chamfer
[mm]
DC
Flange diameter
[mm]
DW
Diameter of the washer face
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
R
Radius
[mm]
Hexagon nut DIN 6923 M5
5.000
4.134
0.800
1.000
5.000
11.800
9.800
5.000
8.000
0.300
Hexagon nut DIN 6923 M6
6.000
4.917
1.000
1.100
6.000
14.200
12.200
6.000
10.000
0.360
Hexagon nut DIN 6923 M8
8.000
6.647
1.250
1.200
8.000
17.900
15.800
8.000
13.000
0.480
Hexagon nut DIN 6923 M8x1
8.000
6.917
1.000
1.200
8.000
17.900
15.800
8.000
13.000
0.480
Hexagon nut DIN 6923 M10
10.000
8.376
1.500
1.500
10.000
21.800
19.600
10.000
15.000
0.600
Hexagon nut DIN 6923 M10x...
10.000
8.647
1.250
1.500
10.000
21.800
23.800
10.000
15.000
0.600
Hexagon nut DIN 6923 M12
12.000
10.106
1.750
1.800
12.000
26.000
23.800
12.000
18.000
0.720
Hexagon nut DIN 6923 M12x...
12.000
10.376
1.500
1.800
12.000
26.000
27.600
12.000
18.000
0.720
Hexagon nut DIN 6923 M14
14.000
11.835
2.000
2.100
14.000
29.900
27.600
14.000
21.000
0.880
Hexagon nut DIN 6923 M14x...
14.000
12.376
1.500
2.100
14.000
29.900
27.600
14.000
21.000
0.880
Hexagon nut DIN 6923 M16
16.000
13.835
2.000
2.400
16.000
34.500
31.900
16.000
24.000
0.960
Hexagon nut DIN 6923 M16x...
16.000
14.376
1.500
2.400
16.000
34.500
31.900
16.000
24.000
0.960
Hexagon nut DIN 6923 M20
20.000
17.294
2.500
3.000
20.000
42.800
39.900
20.000
30.000
1.200
Hexagon nut DIN 6923 M20x...
20.000
18.376
1.500
3.000
20.000
42.800
39.900
20.000
30.000
1.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN3540 - Cylinder head cap screw (DIN 7984-8.8)
STRACK
21.09.2022
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 936 - Hexagon thin nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
JIS B 1181 C - Hexagon nuts, C
Chinese Manufacturers
27.05.2014
US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
Halfen
02.08.2021
JIS B 1181 S2 - Hexagon nuts, style 2 - coarse
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 934 - Hex nut
Chinese Manufacturers
27.05.2014
HB4-26-2002 - Cross,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z12 - Locking assemblies, type Z12
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-22-2002 - Tee,B type,asymmetry,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q655B - Flared type tube fittings-straight throught connector body
Chinese Manufacturers
21.05.2014
10B-2 - 10B-2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성