피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
Without switch HCA
CKD
공압 실린더
고속형 실린더
하이스피드 실린더 HCA
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/high_speed_type/hca/hca_wo_asmtab.prj},{NB=HCA-00-40B-400(022)},{IDNR=},{TYPE=HCA},{MA=00},{BORE=40},{PORT=},{CUS=B},{STROKE=400},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=22},{B=22},{C=20},{D=46.0},{E=73},{EE=Rc 1/4},{F=45.5},{G=57},{J=46.0},{KK=M14 x 1.5},{KKD=14},{KKP=1.50},{L=8},{LL=203},{MB=M35 x 1.5},{MBD=35},{MBP=1.5},{MM=16},{MN=6},{MO=14},{O=57},{Q=25.0},{R=54},{S=28.5},{T=22.0},{U=38},{V=20},{WF=32},{X=277},{XE=223},{Y=45.5},{YA=25.0},{Z=21.0},{LA=289},{LB=10},{LC=22},{LD=10},{LE=247},{LF=40},{LG=3.2},{LH=40},{LK=9.0},{LM=24.0},{LS=58},{FA=9.0},{FB=23.0},{FC=232.0},{FD=100},{FE=80},{FG=58},{FH=40},{FI=244.0},{FJ=9.0},{HD=22.0},{P=39},{P1=59},{RD=21.0},{PPATH=hca_parts/hca_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LL
[mm]
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
MB
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
MN
[mm]
MO
[mm]
O
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
WF
[mm]
X
[mm]
XPLUS
X+STROKE
[mm]
XE
[mm]
XEPLUS
XE+STROKE
[mm]
Y
[mm]
YA
[mm]
Z
[mm]
LA
[mm]
LAPLUS
LA+스트로크
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
LEPLUS
LE+스트로크
[mm]
LF
[mm]
LG
[mm]
LH
[mm]
LK
[mm]
LM
[mm]
LS
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
FC
[mm]
FCPLUS
FC+스트로크
[mm]
FD
[mm]
FE
[mm]
FG
[mm]
FH
[mm]
FI
[mm]
FJ
[mm]
HCA-00-20B-400
HCA
20
20
13
18
25.0
86
Rc 1/8
34.0
74
33.0
M8 x 1
5
223
623
M25 x 1.5
10
4
8
42
22.0
44
21.5
29
16
24
283
683
239
639
34.0
22.0
15.0
295
695
8
20
4
263
663
30
3.2
40
6.6
19.0
54
4.5
19.5
243.5
643.5
66
52
38
24
251.5
6.6
HCA-00-25B-400
HCA
25
20
17
18
30.0
82
Rc 1/8
32.5
71
37.0
M1000
6
213
613
M25 x 1.5
12
5
10
42
21.5
52
23.5
32
16
32
281
681
229
629
32.5
21.5
17.0
293
693
8
20
12
253
653
30
3.2
40
6.6
19.0
54
4.5
27.5
233.5
633.5
66
52
38
24
233.5
6.6
HCA-00-32B-400
HCA
32
22
17
20
37.0
67
Rc 1/4
42.0
57
37.0
M1000
6
197
597
M25 x 1.5
12
5
10
42
25.0
52
23.5
32
20
30
269
669
217
617
42.0
25.0
17.0
277
677
8
20
10
237
637
30
3.2
40
6.6
19.0
54
4.5
25.5
221.5
621.5
66
52
38
24
231.5
6.6
HCA-00-40B-400
HCA
40
22
22
20
46.0
73
Rc 1/4
45.5
57
46.0
M14 x 1.5
8
203
603
M35 x 1.5
16
6
14
57
25.0
54
28.5
38
20
32
277
677
223
623
45.5
25.0
21.0
289
689
10
22
10
247
647
40
3.2
40
9.0
24.0
58
9.0
23.0
232.0
632.0
100
80
58
40
244.0
9.0
HCA-00-50B-400
HCA
50
28
27
26
56.4
77
Rc 3/8
47.5
60
56.0
M18 x 1.5
11
211
611
M40 x 1.5
20
7
17
62
24.5
61
35.5
48
20
33
292
692
231
631
47.5
24.5
25.5
307
707
10
25
8
261
661
45
4.5
45
9.0
29.0
63
9.0
24.0
240.0
640.0
108
90
65
45
253.0
9.0
HCA-00-63B-400
HCA
63
28
27
26
69.4
69
Rc 3/8
42.0
65
69.4
M18 x 1.5
11
214
614
M40 x 1.5
20
7
17
62
29.0
66
35.7
62
25
38
305
705
239
639
42.0
29.0
25.7
318
718
13
25
13
264
664
53
5.5
60
11.0
36.5
86
9.0
29.0
248.0
648.0
134
112
80
60
248.0
11.0
HCA-00-80B-400
HCA
80
36
32
34
88.0
73
Rc 1/2
45.0
70
88.0
M22 x 1.5
13
232
632
M60 x 2
25
10
22
86
31.5
78
46.5
76
25
42
335
735
257
657
45.0
31.5
34.5
355
755
15
30
12
292
692
63
8.0
71
14.0
45.0
102
14.0
28.0
271.0
671.0
160
132
110
71
271.0
14.0
HCA-00-100B-400
HCA
100
45
41
43
108.0
72
Rc 1/2
42.0
72
108.0
M26 x 1.5
16
235
635
M60 x 2
30
11
27
86
30.0
93
55.5
90
30
48
358
758
265
665
42.0
30.0
43.5
373
773
15
30
18
295
695
75
8.0
85
14.0
54.0
118
14.0
34.0
279.0
679.0
178
150
114
85
279.0
14.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SCPG Rod eye (I) - SCPG Series common accessory
CKD
28.07.2020
SCP*2 Pin (P) for rod eye/clevis, bracket and clevis. - SCP*2 Series common...
CKD
28.07.2020
スイッチなしHCM
CKD
13.07.2023
3GE1 - 개별 마스터 밸브 : 서브 베이스 접속
CKD
02.09.2021
SCP*2 Rod clevis (Y) - SCP*2 Series common accessory
CKD
28.07.2020
SCPG Pin (P) for rod eye/clevis, bracket and clevis. - SCPG Series common a...
CKD
28.07.2020
SCP*2 Eye bracket (B1) - SCP*2 Series common accessory
CKD
28.07.2020
4GE3 - 개별 마스터 밸브 : 서브 베이스 접속
CKD
02.09.2021
SX42 - Without Fitting
CPC – Colder Products
23.12.2015
SCPD2 Rod side flange type (FA)
CKD
28.07.2020
PMM1204, PLM12004, PLM12006 - Ferruleless Polytube Fitting, PTF
CPC – Colder Products
23.12.2015
SCPD2 Single axial foot type (LS)
CKD
18.08.2020
TFB10 - Coupling Body without Fitting Bodies
CPC – Colder Products
23.12.2015
With switch SMD2-YL - 단동 압출형 스위치 부착
CKD
02.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성