HB4-21-2002 - Tee,A type,flared tube
Chinese Manufacturers
扬州管件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/yzsgjc/hb4-21-2002.prj},{NB=HB 4-21-16},{IDNR=},{SERIES=1},{D0=16},{DN=0},{D=16.0},{D1=17.2},{D2=24.8},{M=M27X1.5},{DD=27},{P=1.5},{H=6.5},{T=18},{DD1=23},{DD2=31.0},{DD3=27.2},{T1=32},{L1=0.0},{HH=4.5},{B=2.5},{LL=74},{LL1=58},{BB=15},{C=21},{C1=0.0},{S=24},{M1=8.36},{M2=23.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SERIES
ⁿ/ₐ
D0
nominal size
[mm]
DN
nominal size
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
[mm]
P
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
[mm]
DD2
[mm]
DD3
[mm]
T1
[mm]
L1
[mm]
HH
[mm]
B
[mm]
LL
[mm]
LL1
[mm]
BB
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
S
[mm]
M1
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
[Kg]
M2
weight of 100 pieces of steel in theory
[Kg]
HB 4-21-2
1
2
0
2.0
3.0
6.5
M8X1
8
1.0
3.5
10
6
11.5
8.2
21
0.0
3.0
1.5
38
36
4
7
0.0
8
0.61
1.7
HB 4-21-3
1
3
0
3.0
4.0
8.5
M10X1
10
1.0
4.0
11
8
13.5
10.2
22
0.0
3.0
1.5
42
39
6
9
0.0
10
1.01
2.81
HB 4-21-2-4
2
0
4
2.7
3.6
8.5
M10X1
10
1.0
4.5
12
8
14.0
10.2
0
28.0
1.5
1.5
42
40
6
0
10.2
10
-
3.17
HB 4-21-4
1
4
0
4.0
5.0
10.5
M12X1
12
1.0
5.0
12
10
15.5
12.2
23
0.0
3.0
1.5
46
40
6
9
0.0
12
1.29
3.59
HB 4-21-2-6
2
0
6
3.7
4.6
10.5
M12X1
12
1.0
5.5
13
10
16.0
12.2
0
29.0
1.5
1.5
46
41
6
0
12.2
12
1.35
3.85
HB 4-21-6
1
6
0
6.0
7.0
12.5
M14X1
14
1.0
5.0
12
12
17.5
14.2
24
0.0
3.5
2.0
50
43
7
11
0.0
14
2.18
6.07
HB 4-21-2-8
2
0
8
5.5
6.6
12.5
M14X1
14
1.0
5.5
13
12
18.0
14.2
0
30.5
2.0
2.0
48
44
7
0
14.2
14
2.34
6.68
HB 4-21-8
1
8
0
8.0
9.0
14.5
M16X1
16
1.0
5.0
13
14
19.5
16.2
26
0.0
3.5
2.0
54
46
9
12
0.0
14
2.68
7.47
HB 4-21-2-10
2
0
10
7.5
8.8
14.5
M16X1
16
1.0
5.0
14
14
20.0
16.2
0
32.5
2.0
2.0
52
47
9
0
16.2
17
2.89
8.24
HB 4-21-10
1
10
0
10.0
11.0
15.8
M18X1
18
1.0
5.0
15
16
21.5
18.2
27
0.0
3.5
2.0
58
48
11
15
0.0
17
3.41
9.5
HB 4-21-2-12
2
0
12
9.5
10.8
17.8
M20X1.5
20
1.5
6.5
17
16
24.0
20.2
0
35.5
2.0
2.0
62
50
10
0
20.2
19
4.74
13.5
HB 4-21-12
1
12
0
12.0
13.0
19.8
M22X1.5
22
1.5
6.0
16
18
25.5
22.2
28
0.0
3.5
2.0
64
53
12
17
0.0
19
5.27
14.68
HB 4-21-2-14
2
0
14
11.5
12.8
19.8
M22X1.5
22
1.5
6.0
17
18
27.0
22.2
0
35.5
2.0
2.0
66
54
13
0
22.2
22
5.85
16.66
HB 4-21-13
1
13
0
13.0
14.0
19.8
M22X1.5
22
1.5
5.5
16
19
25.5
22.2
28
0.0
4.5
2.5
64
53
13
17
0.0
19
6.07
16.91
HB 4-21-14
1
14
0
14.0
15.2
21.8
M24X1.5
24
1.5
6.0
17
21
28.0
24.2
30
0.0
4.5
2.5
68
55
14
19
0.0
22
6.86
19.11
HB 4-21-2-16
2
0
16
13.5
14.8
21.8
M24X1.5
24
1.5
6.5
18
20
29.0
24.2
0
38.0
2.5
2.5
70
56
15
0
24.2
22
5.47
15.61
HB 4-21-16
1
16
0
16.0
17.2
24.8
M27X1.5
27
1.5
6.5
18
23
31.0
27.2
32
0.0
4.5
2.5
74
58
15
21
0.0
24
8.36
23.8
HB 4-21-2-18
2
0
18
15.5
16.8
24.8
M27X1.5
27
1.5
7.0
18
22
32.0
27.2
0
39.0
2.5
2.5
74
58
17
0
27.2
24
8.36
23.8
HB 4-21-18
1
18
0
18.0
19.2
27.8
M30X1.5
30
1.5
7.5
19
25
34.0
30.2
33
0.0
4.5
2.5
78
61
16
23
0.0
27
10.96
30.53
HB 4-21-2-20
2
0
20
17.0
18.5
27.8
M30X1.5
30
1.5
8.0
19
24
35.0
30.2
0
40.0
2.5
2.5
78
61
18
0
30.2
27
11.51
32.9
HB 4-21-20
1
20
0
20.0
21.2
30.0
M33X1.5
33
1.5
8.0
21
27
37.0
33.2
35
0.0
4.5
2.5
86
66
16
23
0.0
27
13.7
38.16
HB 4-21-2-22
2
0
22
19.0
20.5
30.0
M33X1.5
33
1.5
8.5
22
27
38.0
33.2
0
44.0
2.5
2.5
86
67
21
0
33.2
27
13.13
37.5
HB 4-21-22
1
22
0
22.0
23.4
30.0
M33X1.5
33
1.5
6.5
21
29
37.0
33.2
35
0.0
4.5
2.5
86
66
19
25
0.0
30
13.07
36.41
HB 4-21-2-25
2
0
25
22.0
23.5
30.0
M33X1.5
33
1.5
7.5
22
28
38.0
33.2
0
44.0
2.5
2.5
88
67
22
0
33.2
30
14.35
40.9
HB 4-21-25
1
25
0
25.0
26.4
36.0
M39X2
39
2.0
8.5
22
32
43.0
39.2
37
0.0
4.5
2.5
96
74
20
29
0.0
32
23.41
65.21
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSW 挡圈 - 螺旋弹性挡圈,Wavering
斯迈利
11.03.2024
WSM 挡圈 - 螺旋弹性挡圈,重负荷
斯迈利
11.03.2024
XDS 挡圈 - 等截面挡圈
斯迈利
29.02.2024
DNS 挡圈 - 螺旋弹性挡圈,DIN
斯迈利
11.03.2024
RW 弹簧 - 圆线波簧
斯迈利
11.03.2024
CMS 弹簧 - 平端对顶弹簧 ,公制
斯迈利
29.02.2024
WS 挡圈 - 螺旋弹性挡圈,中负荷
斯迈利
11.03.2024
SSB 弹簧 - 缺口型弹簧 - 公制
斯迈利
29.02.2024
FH 挡圈 - 内置等截面挡圈 - 公制
斯迈利
11.03.2024
LS 线形弹簧 - 弹簧
斯迈利
14.02.2024
CS 弹簧 - 平端对顶弹簧
斯迈利
29.02.2024
VH 挡圈 - 螺旋弹性挡圈,轻负荷
斯迈利
11.03.2024
WST 挡圈 - 螺旋固定弹簧,中等重负荷
斯迈利
11.03.2024
C 弹簧 - 对顶弹簧
斯迈利
29.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表