피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 950 - Handwheels with keyway, with revolving handle
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
DIN 950
DIN 950 K
DIN 950 K D
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_3/speichenhandraeder/din950/din950_k/din950_k_d/din950_k_d.prj},{NB=Handrad DIN950-AL-200-K18-D},{ARTNR=DIN950-AL-200-K18-D},{D1=200},{D2Y=18},{B3=6.000},{T=20.800},{TT=2.800},{D3=38},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{KDM1=8.376},{B=22},{L1=24},{L2=45},{L3=80},{R=80},{DURCHM=25},{ANZAHL=3},{A=24.000},{B1=25.000},{B2=17.000},{C=8.000},{D4X=40.000},{D5=44.000},{E=80.000},{H1=26.000},{H2=22.000},{LX=21.000},{R1=9.000},{R2=18.000},{R3=5.500},{R4=22.000},{R5=11.000},{R6=6.000},{R7=12.000},{ARME=3},{R8=0.250},{GD1=25.000},{GD4=16.000},{GD5=15.000},{GD6=21.000},{GE=30.000},{GL1=75.000},{GL3=8.000},{GL4=6.500},{GR1=5.000},{GR2=50.000},{GR3=24.000},{WEIGHT=0.7400},{CTN=84879090},{PARTNUMBER=DIN 950-AL-200-K18-D},{NORMNR=DIN 950},{WERKSTVIS=Aluminium-Kokillenguß}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
WERKSTVIS
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
~
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
DURCHM
Machine Handle
[mm]
ANZAHL
Spokes
ⁿ/ₐ
WERKST
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handrad DIN950-GG-80-K10-...
DIN950-GG-80-K10-D
Gußeisen
80
K10
24
M6
14
16
29
53
27
16
3
GG
0.3470
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-80-K10-...
DIN950-AL-80-K10-D
Aluminium-Kokillenguß
80
K10
24
M6
14
16
29
53
27
16
3
AL
0.1360
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-80-K12-...
DIN950-GG-80-K12-D
Gußeisen
80
K12
24
M6
14
16
29
53
27
16
3
GG
0.3400
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-80-K12-...
DIN950-AL-80-K12-D
Aluminium-Kokillenguß
80
K12
24
M6
14
16
29
53
27
16
3
AL
0.1400
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-100-K10...
DIN950-GG-100-K10-D
Gußeisen
100
K10
26
M6
15
17
33
53
36
16
3
GG
0.5450
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-100-K10...
DIN950-AL-100-K10-D
Aluminium-Kokillenguß
100
K10
26
M6
15
17
33
53
36
16
3
AL
0.2200
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-100-K12...
DIN950-GG-100-K12-D
Gußeisen
100
K12
26
M6
15
17
33
53
36
16
3
GG
0.5460
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-100-K12...
DIN950-AL-100-K12-D
Aluminium-Kokillenguß
100
K12
26
M6
15
17
33
53
36
16
3
AL
0.2320
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-125-K12...
DIN950-GG-125-K12-D
Gußeisen
125
K12
28
M8
16
18
36
65
47
20
3
GG
0.7640
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-125-K12...
DIN950-AL-125-K12-D
Aluminium-Kokillenguß
125
K12
28
M8
16
18
36
65
47
20
3
AL
0.3120
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-125-K14...
DIN950-GG-125-K14-D
Gußeisen
125
K14
28
M8
16
18
36
65
47
20
3
GG
0.8000
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-125-K14...
DIN950-AL-125-K14-D
Aluminium-Kokillenguß
125
K14
28
M8
16
18
36
65
47
20
3
AL
0.3390
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-140-K14...
DIN950-GG-140-K14-D
Gußeisen
140
K14
30
M8
17
19
39
80
52
20
3
GG
1.0250
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-140-K14...
DIN950-AL-140-K14-D
Aluminium-Kokillenguß
140
K14
30
M8
17
19
39
80
52
20
3
AL
0.4370
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-140-K16...
DIN950-GG-140-K16-D
Gußeisen
140
K16
30
M8
17
19
39
80
52
20
3
GG
1.0110
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-140-K16...
DIN950-AL-140-K16-D
Aluminium-Kokillenguß
140
K16
30
M8
17
19
39
80
52
20
3
AL
0.3750
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-160-K14...
DIN950-GG-160-K14-D
Gußeisen
160
K14
33
M10
18
20
40
80
62
25
3
GG
1.3000
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-160-K14...
DIN950-AL-160-K14-D
Aluminium-Kokillenguß
160
K14
33
M10
18
20
40
80
62
25
3
AL
0.4900
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-160-K15...
DIN950-GG-160-K15-D
Gußeisen
160
K15
33
M10
18
20
40
80
62
25
3
GG
1.2060
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-160-K15...
DIN950-AL-160-K15-D
Aluminium-Kokillenguß
160
K15
33
M10
18
20
40
80
62
25
3
AL
0.5000
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-160-K16...
DIN950-GG-160-K16-D
Gußeisen
160
K16
33
M10
18
20
40
80
62
25
3
GG
1.2040
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-160-K16...
DIN950-AL-160-K16-D
Aluminium-Kokillenguß
160
K16
33
M10
18
20
40
80
62
25
3
AL
0.5400
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-180-K16...
DIN950-GG-180-K16-D
Gußeisen
180
K16
35
M10
20
22
43
80
72
25
3
GG
1.8000
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-180-K16...
DIN950-AL-180-K16-D
Aluminium-Kokillenguß
180
K16
35
M10
20
22
43
80
72
25
3
AL
0.6800
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-180-K18...
DIN950-GG-180-K18-D
Gußeisen
180
K18
35
M10
20
22
43
80
72
25
3
GG
1.7610
84879090
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 950 - Handwheels with keyway, with revolving handle
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN555 - Handwheels without keyway, with revolving handle
Berger Tools
04.04.2023
DIN950 - Handwheels without keyway, with fixed handle
Berger Tools
06.04.2023
DIN 950 - Handwheels with square, without handle
Berger Tools
06.04.2023
GN950.6 - Stainless Steel-Handwheels, Type F with fixed handle, K with keyw...
Berger Tools
04.04.2023
DIN 950 - Handwheels without keyway, with revolving handle
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 950 - Handwheels without keyway, with fixed handle
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 950-D - ELESA-Spoked handwheels with revolving handle
Elesa
24.06.2024
GN555 - Handwheels without keyway, without handle
Berger Tools
04.04.2023
GN555 - Handwheels without keyway, with revolving handle
Berger Tools
04.04.2023
GN555 - Handwheels with keyway, without handle
Berger Tools
04.04.2023
DIN 950 F - Handwheels with square, with fixed handle
Berger Tools
06.04.2023
DIN 950 - Handwheels with square, with revolving handle
Berger Tools
06.04.2023
Modèle 90-046 - Unité linéaire avec volant et indicateur de position digita...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성