피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
HAB61
VIPDO
fagongchangzidonghua
gunzhusigang
hab61
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hab61/hab61-zpt.prj},{NB=HAB61-17},{CODE=HAB61},{TYPE=Side with hole/Fixed side},{MAT=S50C/①,③,④,⑥},{SUR=Blackening/①,③,④,⑥},{SPE=17},{D=17},{Q=35},{Q1=7.0},{Q2=44.0},{Q3=7.0},{W=86},{W1=50.0},{H=64},{H1=55.0},{N=43.0},{C=39},{P=68},{P1=28},{P2=19},{P3=8},{D1=9.0},{D2=14.0},{D8=6.6},{T=8.5},{M1=M4},{S=24},{SX=24},{D3=20/25},{D4=17},{D4ES=-0.005},{D4EI=-0.014},{A=15.0},{B=53},{C1=23.00},{M=M17xP1},{L=17},{D5=35},{D6=0.0},{L1=26.0},{L2=0.0},{D7=30.0},{PPATH=hab61-0.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
Material Quality
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
Specifications
ⁿ/ₐ
D
Φd
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
Q1
ⁿ/ₐ
Q2
ⁿ/ₐ
Q3
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
N
±0.02
ⁿ/ₐ
C
ES:0/EI:-0.02
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
P3
ⁿ/ₐ
D1
Φd1
ⁿ/ₐ
D2
Φd2
ⁿ/ₐ
D8
Φd3
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
SX
ⁿ/ₐ
D3
ΦD Shaft diameter of matching screw Rod
ⁿ/ₐ
D4
Φd Outer Diameter of shaft end
ⁿ/ₐ
D4ES
ΦdES
ⁿ/ₐ
D4EI
ΦdEI
ⁿ/ₐ
A
ΦA Machining dimensions of shaft ends
ⁿ/ₐ
B
B Machining dimensions of shaft ends
ⁿ/ₐ
C1
C Machining dimensions of shaft ends
ⁿ/ₐ
M
Nominal thread
ⁿ/ₐ
L
Nominal thread
ⁿ/ₐ
HAB61-10
HAB61
Side with hole/Fixed side
S50C/①,③,④,⑥
Blackening/①,③,④,⑥
10
10
25
5.0
29.0
5.0
60
34.0
39
32.5
30.0
22
46
15
13
6
6.6
11.0
5.5
5.0
M3
16
16
12/14/15
10
-0.005
-0.012
8.0
39
15.00
M10xP1
16
HAB61-12
HAB61
Side with hole/Fixed side
S50C/①,③,④,⑥
Blackening/①,③,④,⑥
12
12
25
5.0
29.0
5.0
60
35.0
43
32.5
30.0
25
46
18
13
6
6.6
11.0
5.5
1.5
M3
19
19
14/15/16/18
12
-0.005
-0.012
10.0
39
15.00
M12xP1
14
HAB61-15
HAB61
Side with hole/Fixed side
S50C/①,③,④,⑥
Blackening/①,③,④,⑥
15
15
27
6.0
32.0
6.0
70
40.0
48
38.0
35.0
28
54
18
15
6
6.6
11.0
5.5
6.5
M3
22
22
18/20
15
-0.005
-0.014
12.0
40
20.00
M15xP1
12
HAB61-17
HAB61
Side with hole/Fixed side
S50C/①,③,④,⑥
Blackening/①,③,④,⑥
17
17
35
7.0
44.0
7.0
86
50.0
64
55.0
43.0
39
68
28
19
8
9.0
14.0
6.6
8.5
M4
24
24
20/25
17
-0.005
-0.014
15.0
53
23.00
M17xP1
17
HAB61-20
HAB61
Side with hole/Fixed side
S50C/①,③,④,⑥
Blackening/①,③,④,⑥
20
20
35
8.0
43.0
8.0
88
52.0
60
50.0
44.0
34
70
22
19
8
9.0
14.0
6.6
8.5
M4
30
30
25/28
20
-0.005
-0.014
17.0
53
25.00
M20xP1
15
HAB61-25
HAB61
Side with hole/Fixed side
S50C/①,③,④,⑥
Blackening/①,③,④,⑥
25
25
42
9.0
54.0
9.0
106
64.0
80
70.0
53.0
48
85
33
22
10
11.0
17.5
9.0
11.0
M5
35
35
32/36
25
-0.005
-0.014
20.0
65
30.00
M25xP1.5
18
HAB61-30
HAB61
Side with hole/Fixed side
S50C/①,③,④,⑥
Blackening/①,③,④,⑥
30
30
45
9.0
61.0
9.0
128
76.0
89
78.0
64.0
51
102
33
23
11
14.0
20.0
11.0
13.0
M6
40
40
36/40
30
-0.005
-0.015
25.0
72
38.00
M30xP1.5
25
HAB61-35
HAB61
Side with hole/Fixed side
S50C/①,③,④,⑥
Blackening/①,③,④,⑥
35
35
50
12.0
67.0
12.0
140
88.0
96
79.0
70.0
52
114
35
26
12
14.0
20.0
11.0
13.0
M8
50
50
40/45/50
35
-0.005
-0.015
30.0
83
45.00
M35xP1.5
28
HAB61-40
HAB61
Side with hole/Fixed side
S50C/①,③,④,⑥
Blackening/①,③,④,⑥
40
40
61
15.0
76.0
15.0
160
100.0
110
90.0
80.0
60
130
37
33
14
18.0
26.0
14.0
17.5
M8
50
50A
50/55
40
-0.005
-0.015
35.0
98
50.00
M40xP1.5
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성