피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GKAXR - 模数1
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
xiechilun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/xiechilun/gkaxr.prj},{NB=GKAXR-1-35-10},{CODE=GKAXR},{CZ=SCM440},{RCL=调质、齿面高频淬火},{CMYD=50~60HRC},{BMCL=磨削部以及外氧化处理},{MS=1},{CS=35},{XDR=10},{G=35},{D=37},{XD=32.5},{H=25},{B=8},{L=18},{L1=10},{WQ1=15.1},{CM1=15.40},{WQ2=1.54},{CM2=1.57},{CX=0.08~0.16},{ZL=0.088},{PDF=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
CMYD
齿面硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
MS
模数
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
XDR
轴孔直径
[mm]
G
分度圆直径
[mm]
D
齿顶圆直径
[mm]
XD
齿根圆直径
[mm]
H
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
WQ1
许用扭矩弯曲强度
[N·m]
CM1
许用扭矩齿面强度
[N·m]
WQ2
许用扭矩弯曲强度
[Kgf·m]
CM2
许用扭矩齿面强度
[Kgf·m]
CX
侧隙
[mm]
ZL
质量
[kg]
GKAXR-1-20-6
GKAXR-1-20-6
SCM440
调质、齿面高频淬火
50~60HRC
磨削部以及外氧化处理
1
20
6
20
22
17.5
17
8
18
10
7.8
4.98
0.79
0.51
0.08~0.16
0.034
GKAXR-1-22-6
GKAXR-1-22-6
SCM440
调质、齿面高频淬火
50~60HRC
磨削部以及外氧化处理
1
22
6
22
24
19.5
18
8
18
10
8.9
6.14
0.91
0.63
0.08~0.16
0.037
GKAXR-1-24-8
GKAXR-1-24-8
SCM440
调质、齿面高频淬火
50~60HRC
磨削部以及外氧化处理
1
24
8
24
26
21.5
20
8
18
10
10.1
7.43
1.03
0.76
0.08~0.16
0.046
GKAXR-1-28-8
GKAXR-1-28-8
SCM440
调质、齿面高频淬火
50~60HRC
磨削部以及外氧化处理
1
28
8
28
30
25.5
20
8
18
10
12.4
10.40
1.27
1.06
0.08~0.16
0.056
GKAXR-1-30-8
GKAXR-1-30-8
SCM440
调质、齿面高频淬火
50~60HRC
磨削部以及外氧化处理
1
30
8
30
32
27.5
25
8
18
10
13.6
12.10
1.39
1.23
0.08~0.16
0.072
GKAXR-1-32-8
GKAXR-1-32-8
SCM440
调质、齿面高频淬火
50~60HRC
磨削部以及外氧化处理
1
32
8
32
34
29.5
25
8
18
10
13.5
12.60
1.37
1.29
0.08~0.16
0.078
GKAXR-1-35-10
GKAXR-1-35-10
SCM440
调质、齿面高频淬火
50~60HRC
磨削部以及外氧化处理
1
35
10
35
37
32.5
25
8
18
10
15.1
15.40
1.54
1.57
0.08~0.16
0.088
GKAXR-1-36-10
GKAXR-1-36-10
SCM440
调质、齿面高频淬火
50~60HRC
磨削部以及外氧化处理
1
36
10
36
38
33.5
25
8
18
10
15.7
16.30
1.60
1.67
0.08~0.16
0.091
GKAXR-1-40-10
GKAXR-1-40-10
SCM440
调质、齿面高频淬火
50~60HRC
磨削部以及外氧化处理
1
40
10
40
42
37.5
30
8
18
10
17.9
20.50
1.83
2.10
0.08~0.16
0.120
GKAXR-1-48-10
GKAXR-1-48-10
SCM440
调质、齿面高频淬火
50~60HRC
磨削部以及外氧化处理
1
48
10
48
50
45.5
30
8
18
10
22.5
30.50
2.29
3.11
0.08~0.16
0.160
GKAXR-1-50-10
GKAXR-1-50-10
SCM440
调质、齿面高频淬火
50~60HRC
磨削部以及外氧化处理
1
50
10
50
52
47.5
35
8
18
10
23.6
33.30
2.41
3.40
0.08~0.16
0.180
GKAXR-1-60-12
GKAXR-1-60-12
SCM440
调质、齿面高频淬火
50~60HRC
磨削部以及外氧化处理
1
60
12
60
62
57.5
40
8
18
10
29.3
49.40
2.99
5.04
0.10~0.18
0.260
GKAXR-1-70-12
GKAXR-1-70-12
SCM440
调质、齿面高频淬火
50~60HRC
磨削部以及外氧化处理
1
70
12
70
72
67.5
40
8
18
10
35.2
68.90
3.58
7.02
0.10~0.18
0.320
GKAXR-1-90-15
GKAXR-1-90-15
SCM440
调质、齿面高频淬火
50~60HRC
磨削部以及外氧化处理
1
90
15
90
92
87.5
50
8
18
10
46.9
118.00
4.78
12.10
0.10~0.18
0.530
GKAXR-1-100-15
GKAXR-1-100-15
SCM440
调质、齿面高频淬火
50~60HRC
磨削部以及外氧化处理
1
100
15
100
102
97.5
50
8
18
10
50.4
142.00
5.14
14.50
0.10~0.18
0.620
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CTMXCJR - J系列
A&T-3D Gallery
24.04.2024
GKEXR - 模数3
A&T-3D Gallery
24.04.2024
GKCXR - 模数2
A&T-3D Gallery
24.04.2024
Helical Gears and Screw Gears
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
CFM,CFMB,CFMC - Gear keyless spur gear pressure angle 20 ° modulus 1.0-1.5-...
SRD-FA
04.07.2022
MAE-PSZR-SV-M4-B40-ST-GUS - Precision Spur Gears, Helical Tooth System, Cas...
MÄDLER
26.04.2024
SDCWLR - 模数1.5-3双导轮蜗杆
A&T-3D Gallery
24.04.2024
MAE-PSZR-SV-M2-B28-ST-GUS - Precision Spur Gears, Helical Tooth System, Cas...
MÄDLER
26.04.2024
GKDXR - 模数2.5
A&T-3D Gallery
24.04.2024
CTMXCFR - F系列
A&T-3D Gallery
24.04.2024
CTSTLP - 淬火磨齿齿条 模数1.5~3
A&T-3D Gallery
24.04.2024
Ground Helical Racks (KRHGF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
GG 1 - Ground spur gear - Heat treated steel - Module 1.0
HPC
17.02.2022
NJ Type
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성