您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GK28Y M - 导向轴支座-T形·分离型
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/gk28k_m_asmtab.prj},{NB=GK28KW-D50-H40},{SC=GK28KW},{TYPE=H-selective type},{MQ1=LD31},{MQ2=A6063},{ST=Natural anodizing (matte)},{ANNEX=2 hexagon socket head cap screw (stainless steel)},{DH7=50},{H=40.0},{DD=14.0},{DD1=20.0},{DD2=14.0},{L=154},{B=25},{F=74},{L1=128},{L2=99.8},{HH=13.0},{N=3.0},{V=14.8},{M=M12 depth 25},{INFOTEXT=website},{MM=12},{H2=25},{PPATH=gk28k_m/../gk28k_m/assemblies/gk28k_m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ1
材质·日标
ⁿ/ₐ
MQ2
材质·国标
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
HH
h
[mm]
N
[mm]
V
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
GK28KF-D3-H10
GK28KF-D3-H10
GK28KF
H选择型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
3
3.5
6.5
3.5
38
8
13
30
21.8
3.5
1.5
3.8
M3深6
16
GK28KF-D4-H10
GK28KF-D4-H10
GK28KF
H选择型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
4
3.5
6.5
3.5
38
8
13
30
21.8
3.5
1.5
3.8
M3深6
16
GK28KF-D5-H10
GK28KF-D5-H10
GK28KF
H选择型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
5
3.5
6.5
3.5
38
8
13
30
21.8
3.5
1.5
3.8
M3深6
17
GK28KF-D6-H10
GK28KF-D6-H10
GK28KF
H选择型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
6
3.5
6.5
3.5
38
8
13
30
21.8
3.5
1.5
3.8
M3深6
17
GK28KF-D8-H10
GK28KF-D8-H10
GK28KF
H选择型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
8
4.5
8.0
4.5
50
10
20
40
29.8
4.5
2.0
5.8
M4深8
20
GK28KF-D10-H10
GK28KF-D10-H10
GK28KF
H选择型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
10
4.5
8.0
4.5
60
10
26
50
37.8
4.5
2.0
5.8
M4深8
20
GK28KF-D12-H10
GK28KF-D12-H10
GK28KF
H选择型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
12
4.5
8.0
4.5
60
10
26
50
37.8
4.5
2.0
5.8
M4深8
20
GK28KF-D13-H15
GK28KF-D13-H15
GK28KF
H选择型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
13
4.5
8.0
4.5
60
10
26
50
37.8
4.5
2.0
5.8
M4深8
25
GK28KF-D16-H15
GK28KF-D16-H15
GK28KF
H选择型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
16
4.5
8.0
4.5
60
10
26
50
37.8
4.5
2.0
5.8
M4深8
27
GK28KF-D20-H20
GK28KF-D20-H20
GK28KF
H选择型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
20
6.6
11.0
6.6
82
16
36
66
47.8
6.5
2.0
7.8
M6深12
37
GK28KF-D25-H20
GK28KF-D25-H20
GK28KF
H选择型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
25
6.6
11.0
6.6
82
16
36
66
47.8
6.5
2.0
7.8
M6深12
40
GK28KF-D30-H25
GK28KF-D30-H25
GK28KF
H选择型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
30
9.0
14.0
9.0
110
20
48
90
67.8
9.0
3.0
9.8
M8深16
55
GK28KF-D35-H25
GK28KF-D35-H25
GK28KF
H选择型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
35
9.0
14.0
9.0
110
20
48
90
67.8
9.0
3.0
9.8
M8深16
55
GK28KF-D40-H30
GK28KF-D40-H30
GK28KF
H选择型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
40
9.0
14.0
9.0
116
20
54
96
73.8
9.0
3.0
9.8
M8深16
60
GK28KF-D50-H40
GK28KF-D50-H40
GK28KF
H选择型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
50
14.0
20.0
14.0
154
25
74
128
99.8
13.0
3.0
14.8
M12深25
80
GK28KN-D3-H10
GK28KN-D3-H10
GK28KN
H选择型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
3
3.5
6.5
3.5
38
8
13
30
21.8
3.5
1.5
3.8
M3深6
16
GK28KN-D4-H10
GK28KN-D4-H10
GK28KN
H选择型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
4
3.5
6.5
3.5
38
8
13
30
21.8
3.5
1.5
3.8
M3深6
16
GK28KN-D5-H10
GK28KN-D5-H10
GK28KN
H选择型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
5
3.5
6.5
3.5
38
8
13
30
21.8
3.5
1.5
3.8
M3深6
17
GK28KN-D6-H10
GK28KN-D6-H10
GK28KN
H选择型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
6
3.5
6.5
3.5
38
8
13
30
21.8
3.5
1.5
3.8
M3深6
17
GK28KN-D8-H10
GK28KN-D8-H10
GK28KN
H选择型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
4.5
8.0
4.5
50
10
20
40
29.8
4.5
2.0
5.8
M4深8
20
GK28KN-D10-H10
GK28KN-D10-H10
GK28KN
H选择型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
4.5
8.0
4.5
60
10
26
50
37.8
4.5
2.0
5.8
M4深8
20
GK28KN-D12-H10
GK28KN-D12-H10
GK28KN
H选择型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
4.5
8.0
4.5
60
10
26
50
37.8
4.5
2.0
5.8
M4深8
20
GK28KN-D13-H15
GK28KN-D13-H15
GK28KN
H选择型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
13
4.5
8.0
4.5
60
10
26
50
37.8
4.5
2.0
5.8
M4深8
25
GK28KN-D16-H15
GK28KN-D16-H15
GK28KN
H选择型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
4.5
8.0
4.5
60
10
26
50
37.8
4.5
2.0
5.8
M4深8
27
GK28KN-D20-H20
GK28KN-D20-H20
GK28KN
H选择型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
6.6
11.0
6.6
82
16
36
66
47.8
6.5
2.0
7.8
M6深12
37
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GL - tube clamps
PMA
28.11.2023
GL - 油雾器
佳尔灵
23.02.2024
GL113C,GL113S - 钢珠滚轮 螺帽固定型\法兰安装型\螺丝固定型
PRiCi FA
17.10.2023
Coupling GL
MecVel
12.09.2023
GL27C,GL27CB,GL27CN,GL27AM,GL28C,GL28CB,GL28CN - 导向滚轮-V型槽60度型/V型槽90度型-滑轮型
PRiCi FA
17.10.2023
GL30-IR/32/40a/98a - Slot and Slot Grid Sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
GL121-IR/32/40a/98a - Slot and Slot Grid Sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
GL2-P/153 - Slot and Slot Grid Sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
GL25CN,GL25S,GL26CN,GL26S - 外螺紋型軸承
PRiCi FA
17.10.2023
GL114C - 重型钢制万向球 车削型 · 法兰式
PRiCi FA
17.10.2023
Linear units in parallel
Rollon
10.10.2023
GK-900 - Fold-Down Crank Handles - Straight Arm
Reid Supply
22.02.2022
GK - clevis
INKOMA-GROUP
17.04.2019
SR-W (GK)
LM Systems
03.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表