피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 343.4 G - Levelling feet, Type G with rubber underlay
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN343.4
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn343_4/gn343_4_g_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss GN343.4-40-M12-100-G (0)},{ARTNR=GN343.4-40-M12-100-G},{PARTNUMBER=GN 343.4-40-M12-100-G},{NORMNR=GN 343.4},{FORM=G},{D1=40},{D2=M12},{MHOEHE=10.00},{ND=12.000},{KD=9.853},{L1=100},{L2=25.5},{L3=6.0},{SW=17},{T=11.5},{SB=10000},{WINKEL=0},{WINKELX=-15° bis 15°},{D3=32.000},{D4=15.000},{D5=17.500},{D6=22.000},{D7=24.000},{L4=11.000},{L5=16.600},{L6=11.500},{F=0.500},{PPATH=gn343_4_g_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1360},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenkfuss GN343.4-25-M6-...
GN343.4-25-M6-40-G
25
M6
40
18.5
4.0
12
5000
0.0220
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-25-M6-...
GN343.4-25-M6-50-G
25
M6
50
18.5
4.0
12
5000
0.0160
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-25-M6-...
GN343.4-25-M6-63-G
25
M6
63
18.5
4.0
12
5000
0.0250
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-25-M8-...
GN343.4-25-M8-40-G
25
M8
40
18.5
4.0
12
5000
0.0350
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-25-M8-...
GN343.4-25-M8-50-G
25
M8
50
18.5
4.0
12
5000
0.0400
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-25-M8-...
GN343.4-25-M8-63-G
25
M8
63
18.5
4.0
12
5000
0.0430
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-25-M10...
GN343.4-25-M10-50-G
25
M10
50
18.5
4.0
12
5000
0.0525
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-25-M10...
GN343.4-25-M10-63-G
25
M10
63
18.5
4.0
12
5000
0.0150
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-25-M10...
GN343.4-25-M10-80-G
25
M10
80
18.5
4.0
12
5000
0.0600
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-32-M8-...
GN343.4-32-M8-40-G
32
M8
40
22.5
5.0
12
7000
0.0400
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-32-M8-...
GN343.4-32-M8-50-G
32
M8
50
22.5
5.0
12
7000
0.0400
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-32-M8-...
GN343.4-32-M8-63-G
32
M8
63
22.5
5.0
12
7000
0.0470
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-32-M10...
GN343.4-32-M10-50-G
32
M10
50
22.5
5.0
15
7000
0.0670
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-32-M10...
GN343.4-32-M10-63-G
32
M10
63
22.5
5.0
15
7000
0.0700
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-32-M10...
GN343.4-32-M10-80-G
32
M10
80
22.5
5.0
15
7000
0.0850
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-32-M12...
GN343.4-32-M12-63-G
32
M12
63
22.5
5.0
15
7000
0.0909
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-32-M12...
GN343.4-32-M12-80-G
32
M12
80
22.5
5.0
15
7000
0.1030
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-32-M12...
GN343.4-32-M12-100-G
32
M12
100
22.5
5.0
15
7000
0.1170
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-40-M8-...
GN343.4-40-M8-50-G
40
M8
50
25.5
6.0
15
10000
0.0610
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-40-M8-...
GN343.4-40-M8-63-G
40
M8
63
25.5
6.0
15
10000
0.0680
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-40-M8-...
GN343.4-40-M8-80-G
40
M8
80
25.5
6.0
15
10000
0.0720
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-40-M10...
GN343.4-40-M10-50-G
40
M10
50
25.5
6.0
15
10000
0.0700
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-40-M10...
GN343.4-40-M10-63-G
40
M10
63
25.5
6.0
15
10000
0.0840
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-40-M10...
GN343.4-40-M10-80-G
40
M10
80
25.5
6.0
15
10000
0.0890
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.4-40-M12...
GN343.4-40-M12-63-G
40
M12
63
25.5
6.0
17
10000
0.1080
84879090
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN344.5 - Stainless Steel- Levelling feet, Foot plastic /Threaded stud Stai...
Berger Tools
22.05.2023
GN 345 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel with two fixing...
Ganter
19.06.2024
GN 345 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel with two fixing...
Ganter
19.06.2024
GN 343.4 G - Levelling feet, Type G with rubber underlay
Ganter
19.06.2024
GN 352 - Buffers, Type S, with threaded stud
Ganter
19.06.2024
LV.F-125-ACV & LV.F-125-ACV-AS - Levelling elements for ground mounting
Elesa+Ganter
21.06.2024
SSJ Series - SSJ Super Smart Ball Bushing Bearings - JIS
Thomson Linear
03.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성