피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
GE..EC-NIRO MS, GE..FW-NIRO MS
Fluro
Motor Sport
Spherical Plain Bearings
Series E
rustproof design
Maintenance free
GE..EC-NIRO MS, GE..FW-NIRO MS
Powered by
CAD모델 선택
{fluro/motorsportteile/gelenklager/massreihe_e/rostfreie_ausfuhrung/wartungsfrei/ge_ec_niro/ge_ec_asmtab.prj},{NB=Gelenklager GE17EC-NIROMS (0-0)},{IDNR=},{BEZ=GE17EC-NIROMS},{D=17},{TZD=0/-0.008},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{B=14},{M=10},{A=30},{TZA=0/-0.009},{O=20.7},{ST=65.0},{DT=39.0},{KIPPWINKEL=10},{GEW=38},{VERS=4},{PPATH=ge_ec_asmtpl.prj},{PDF=ge_ec_niro_ms},{MD=360},{MAT1=rostfreier Stahl 1.4571},{MAT2=rostfreier Stahl 1.4125},{LR=vorgespannt, spielfrei},{CTN=84833038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D
Size
[mm]
TZD
Tolerance D
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
TZA
Tolerance A
[mm]
O
[mm]
ST
static radial load Co
[kN]
DT
dynamic radial load Co
[kN]
KIPPWINKEL
Pivoting angle
[°]
GEW
Unit weight
[g]
MD
Min- / Max values in direction of rotation
[°]
MAT1
Insert material
ⁿ/ₐ
MAT2
Inner ring material
ⁿ/ₐ
LR
Clearance
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GE10EC-NIROMS
GE10EC-NIROMS
10
0/-0.008
9
6
19
0/-0.009
13.2
23.4
10.0
12
11
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125
preloaded, zero tolerance
84833038
GE12EC-NIROMS
GE12EC-NIROMS
12
0/-0.008
10
7
22
0/-0.009
14.9
32.0
14.0
11
16
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125
preloaded, zero tolerance
84833038
GE15EC-NIROMS
GE15EC-NIROMS
15
0/-0.008
12
9
26
0/-0.009
18.4
50.0
30.0
11
26
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125
preloaded, zero tolerance
84833038
GE17EC-NIROMS
GE17EC-NIROMS
17
0/-0.008
14
10
30
0/-0.009
20.7
65.0
39.0
10
38
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125
preloaded, zero tolerance
84833038
GE20EC-NIROMS
GE20EC-NIROMS
20
0/-0.010
16
12
35
0/-0.011
24.2
90.5
54.0
9
61
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125
preloaded, zero tolerance
84833038
GE12FW-NIROMS
GE12FW-NIROMS
12
0/-0.008
15
9
26
0/-0.009
14.9
50.0
30.0
18
16
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125
preloaded, zero tolerance
84833038
GE15FW-NIROMS
GE15FW-NIROMS
15
0/-0.008
16
10
30
0/-0.009
18.4
65.0
39.0
16
26
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125
preloaded, zero tolerance
84833038
GE17FW-NIROMS
GE17FW-NIROMS
17
0/-0.008
20
12
35
0/-0.011
20.7
90.5
54.0
19
38
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125
preloaded, zero tolerance
84833038
GE20FW-NIROMS
GE20FW-NIROMS
20
0/-0.010
25
16
42
0/-0.011
24.2
159.0
96.0
17
61
360
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4125
preloaded, zero tolerance
84833038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성