您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9113.3-2000 PN40 TG - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.3-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.3-2000/pn4.0mpa/gb9113.3-2000pn4.0mpatg.prj},{NB=GB/T9113.3-2000 100PN4.0MPa(TG)},{IDNR=},{DN=100},{DD=235},{K=190},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=156},{X=149},{Y=150},{Z=128},{W=129},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=24},{NN=142},{R=6},{PPATH=gb9113.3-2000pn4.0tg.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
GB/T9113.3-2000 10PN4.0MP...
10
90
60
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
14
28
3
GB/T9113.3-2000 15PN4.0MP...
15
95
65
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
14
32
3
GB/T9113.3-2000 20PN4.0MP...
20
105
75
14
4
M12
56
50
51
35
36
4.0
3.0
16
40
4
GB/T9113.3-2000 25PN4.0MP...
25
115
85
14
4
M12
65
57
58
42
43
4.0
3.0
16
50
4
GB/T9113.3-2000 32PN4.0MP...
32
140
100
18
4
M16
76
65
66
50
51
4.0
3.0
18
60
5
GB/T9113.3-2000 40PN4.0MP...
40
150
110
18
4
M16
84
75
76
60
61
4.0
3.0
18
70
5
GB/T9113.3-2000 50PN4.0MP...
50
165
125
18
4
M16
99
87
88
72
73
4.0
3.0
20
84
5
GB/T9113.3-2000 65PN4.0MP...
65
185
145
18
8
M16
118
109
110
94
95
4.0
3.0
22
104
6
GB/T9113.3-2000 80PN4.0MP...
80
200
160
18
8
M16
132
120
121
105
106
4.0
3.0
24
120
6
GB/T9113.3-2000 100PN4.0M...
100
235
190
22
8
M20
156
149
150
128
129
4.5
3.5
24
142
6
GB/T9113.3-2000 125PN4.0M...
125
270
220
26
8
M24
184
175
176
154
155
4.5
3.5
26
162
6
GB/T9113.3-2000 150PN4.0M...
150
300
250
26
8
M24
211
203
204
182
183
4.5
3.5
28
192
8
GB/T9113.3-2000 200PN4.0M...
200
375
320
30
12
M27
284
259
260
238
239
4.5
3.5
34
254
8
GB/T9113.3-2000 250PN4.0M...
250
450
385
33
12
M30
345
312
313
291
292
4.5
3.5
38
312
10
GB/T9113.3-2000 300PN4.0M...
300
515
450
33
16
M30
409
363
364
342
343
4.5
3.5
42
378
10
GB/T9113.3-2000 350PN4.0M...
350
580
510
36
16
M33
465
421
422
394
395
5.0
4.0
46
432
10
GB/T9113.3-2000 400PN4.0M...
400
660
585
39
16
M36
535
473
474
446
447
5.0
4.0
50
498
10
GB/T9113.3-2000 450PN4.0M...
450
685
610
39
20
M36
560
523
524
496
497
5.0
4.0
57
522
12
GB/T9113.3-2000 500PN4.0M...
500
755
670
42
20
M39
615
575
576
548
549
5.0
4.0
57
576
12
GB/T9113.3-2000 600PN4.0M...
600
890
795
48
20
M45
735
675
676
648
649
5.0
4.0
72
686
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9113.3-2000 PN50 G - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Screwed connection
Wilo
15.04.2024
4041E3 - E3 valve System 2000, flange-socket, PN 10 I PN 16
HAWLE
23.02.2024
Series 050 - ARI-Strainer
ARI-Armaturen
29.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表