피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9113.1-2000 PN6 FF - Integral steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.1-2000
pn0.6mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn0.6mpa/gb9113.1-2000pn0.6mpaff.prj},{NB=GB/T9113.1 250PN0.6MPa(FF)},{IDNR=},{DN=250},{DD=375},{K=335},{L=18},{N=12},{M=M16},{D=309},{F=2},{C=24},{NN=284},{R=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
nominal dia.
[mm]
DD
DD=Capital d;flanges exterior dia.
[mm]
K
central dia. of bolt screw
[mm]
L
bolt dia.
[mm]
N
bolt number
[mm]
M
screw thread standard
ⁿ/ₐ
D
airproof plane
[mm]
F
airproof plane
[mm]
C
flanges ply
[mm]
NN
NN=Capital n;neck of flange
[mm]
R
[mm]
GB/T9113.1 10PN0.6MPa(FF)
10
75
50
11
4
M10
33
2
12
20
3
GB/T9113.1 15PN0.6MPa(FF)
15
80
55
11
4
M10
38
2
12
26
3
GB/T9113.1 20PN0.6MPa(FF)
20
90
65
11
4
M10
48
2
14
34
4
GB/T9113.1 25PN0.6MPa(FF)
25
100
75
11
4
M10
58
2
14
44
4
GB/T9113.1 32PN0.6MPa(FF)
32
120
90
14
4
M12
69
2
16
54
5
GB/T9113.1 40PN0.6MPa(FF)
40
130
100
14
4
M12
78
2
16
64
5
GB/T9113.1 50PN0.6MPa(FF)
50
140
110
14
4
M12
88
2
16
74
5
GB/T9113.1 65PN0.6MPa(FF)
65
160
130
14
4
M12
108
2
16
94
6
GB/T9113.1 80PN0.6MPa(FF)
80
190
150
18
4
M16
124
2
18
110
6
GB/T9113.1 100PN0.6MPa(FF...
100
210
170
18
4
M16
144
2
18
130
6
GB/T9113.1 125PN0.6MPa(FF...
125
240
200
18
8
M16
174
2
18
160
6
GB/T9113.1 150PN0.6MPa(FF...
150
265
225
18
8
M16
199
2
20
182
8
GB/T9113.1 200PN0.6MPa(FF...
200
320
280
18
8
M16
254
2
22
238
8
GB/T9113.1 250PN0.6MPa(FF...
250
375
335
18
12
M16
309
2
24
284
10
GB/T9113.1 300PN0.6MPa(FF...
300
440
395
22
12
M20
363
2
24
342
10
GB/T9113.1 350PN0.6MPa(FF...
350
490
445
22
12
M20
413
2
24
392
10
GB/T9113.1 400PN0.6MPa(FF...
400
540
495
22
16
M20
463
2
24
442
10
GB/T9113.1 450PN0.6MPa(FF...
450
595
550
22
16
M20
518
2
24
494
12
GB/T9113.1 500PN0.6MPa(FF...
500
645
600
22
20
M20
568
2
26
544
12
GB/T9113.1 600PN0.6MPa(FF...
600
755
705
26
20
M24
667
2
30
642
12
GB/T9113.1 700PN0.6MPa(FF...
700
860
810
26
24
M24
772
5
26
746
12
GB/T9113.1 800PN0.6MPa(FF...
800
975
920
30
24
M27
878
5
26
850
12
GB/T9113.1 900PN0.6MPa(FF...
900
1075
1020
30
24
M27
978
5
26
950
12
GB/T9113.1 1000PN0.6MPa(F...
1000
1175
1120
30
28
M27
1078
5
26
1050
12
GB/T9113.1 1200PN0.6MPa(F...
1200
1405
1340
33
32
M30
1295
5
28
1264
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 9113.1-2000 PN6 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or rai...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN16 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN16 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or ra...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN10 FF - Integral steel pipe flanges with flat face or ra...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.3-2000 PN16 G - Integral steel pipe flanges with tongue and groov...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9113.2-2000 PN16 F - Integral steel pipe flanges with male and female f...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN16 MF - Integral steel pipe flanges with male and female...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9113.2-2000 PN16 M - Integral steel pipe flanges with male and female f...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN6 FF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 0.0-871 - Quick couplings according to DIN 2828 Typ D / EN 14420-7 Typ ...
Springmann
02.08.2013
Model 5121 - Unions flat seat (PTFE) - BW / BW - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
20.03.2023
GB/T9119-2000 PN16 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9121.1-2000 PN6 RF - Loose plate steel pipe flanges with weld-on collar...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
38SL - Slip-on Flange
Alfa Laval
09.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성