您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9113.1-2000 PN25 FF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.1-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn2.5mpa/gb9113.1-2000pn2.5mpaff.prj},{NB=GB/T9113.1 250PN2.5MPa(FF)},{IDNR=},{DN=250},{DD=425},{K=370},{L=30},{N=12},{M=M27},{D=330},{F=2},{C=32},{NN=304},{R=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
D
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
N
[mm]
R
[mm]
GB/T9113.1 10PN2.5MPa(FF)
10
90
60
14
4
M12
41
2
14
28
3
GB/T9113.1 15PN2.5MPa(FF)
15
95
65
14
4
M12
46
2
14
32
3
GB/T9113.1 20PN2.5MPa(FF)
20
105
75
14
4
M12
56
2
16
40
4
GB/T9113.1 25PN2.5MPa(FF)
25
115
85
14
4
M12
65
2
16
50
4
GB/T9113.1 32PN2.5MPa(FF)
32
140
100
18
4
M16
76
2
18
60
5
GB/T9113.1 40PN2.5MPa(FF)
40
150
110
18
4
M16
84
2
18
70
5
GB/T9113.1 50PN2.5MPa(FF)
50
165
125
18
4
M16
99
2
20
84
5
GB/T9113.1 65PN2.5MPa(FF)
65
185
145
18
8
M16
118
2
22
104
6
GB/T9113.1 80PN2.5MPa(FF)
80
200
160
18
8
M16
132
2
24
120
6
GB/T9113.1 100PN2.5MPa(FF...
100
235
190
22
8
M20
156
2
24
142
6
GB/T9113.1 125PN2.5MPa(FF...
125
270
220
26
8
M24
184
2
26
162
6
GB/T9113.1 150PN2.5MPa(FF...
150
300
250
26
8
M24
211
2
28
192
8
GB/T9113.1 200PN2.5MPa(FF...
200
360
310
26
12
M24
274
2
30
252
8
GB/T9113.1 250PN2.5MPa(FF...
250
425
370
30
12
M27
330
2
32
304
10
GB/T9113.1 300PN2.5MPa(FF...
300
485
430
30
16
M27
389
2
34
364
10
GB/T9113.1 350PN2.5MPa(FF...
350
555
490
33
16
M30
448
2
38
418
10
GB/T9113.1 400PN2.5MPa(FF...
400
620
550
36
16
M33
503
2
40
472
10
GB/T9113.1 450PN2.5MPa(FF...
450
670
600
36
20
M33
548
2
46
520
12
GB/T9113.1 500PN2.5MPa(FF...
500
730
660
36
20
M33
609
2
48
580
12
GB/T9113.1 600PN2.5MPa(FF...
600
845
770
39
20
M36
720
2
58
684
12
GB/T9113.1 700PN2.5MPa(FF...
700
960
875
42
24
M39
820
5
50
780
12
GB/T9113.1 800PN2.5MPa(FF...
800
1085
990
48
24
M45
928
5
54
882
12
GB/T9113.1 900PN2.5MPa(FF...
900
1185
1090
48
28
M45
1028
5
58
982
12
GB/T9113.1 1000PN2.5MPa(F...
1000
1320
1210
55
28
M52
1140
5
62
1086
12
GB/T9113.1 1200PN2.5MPa(F...
1200
1530
1420
55
32
M52
1350
5
70
1296
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9113.1-2000 PN25 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Flange
Alfa Laval
25.01.2021
Typ 1.2-708 - Welding neck flange DIN 2634 / EN 1092-1 Typ 11 PN 25
Springmann
02.08.2013
GB/T 9113.1-2000 PN10 FF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SUTFRW - 低压用拧入型接头 -同径型- 钢管用接头 -焊接用法兰- /SUS304
Misumi
29.05.2023
GB/T 9113.3-2000 PN25 T - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Modèle 5963 - Class 150 lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
Modèle 5956 - Class 150 SW flange Sch 40S - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
GB/T 9113.2-2000 PN110 MF - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN40 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
EKN 环氧树脂喷涂 水 PN25
VAG阀安格
03.06.2024
GB/T 9113.2-2000 PN16 MF - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN2.5 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SL-SUTFRW, SH-SUTFRW, SHD-SUTFRW - Precision Cleaning Low Pressure Steel Pi...
Misumi
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表