您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9113.1-2000 PN40 FF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.1-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn4.0mpa/gb9113.1-2000pn4.0mpaff.prj},{NB=GB/T9113.1 100PN4.0MPa(FF)},{IDNR=},{DN=100},{DD=235},{K=190},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=156},{F=2},{C=24},{NN=142},{R=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
D
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
N
[mm]
R
[mm]
GB/T9113.1 10PN4.0MPa(FF)
10
90
60
14
4
M12
41
2
14
28
3
GB/T9113.1 15PN4.0MPa(FF)
15
95
65
14
4
M12
46
2
14
32
3
GB/T9113.1 20PN4.0MPa(FF)
20
105
75
14
4
M12
56
2
16
40
4
GB/T9113.1 25PN4.0MPa(FF)
25
115
85
14
4
M12
65
2
16
50
4
GB/T9113.1 32PN4.0MPa(FF)
32
140
100
18
4
M16
76
2
18
60
5
GB/T9113.1 40PN4.0MPa(FF)
40
150
110
18
4
M16
84
2
18
70
5
GB/T9113.1 50PN4.0MPa(FF)
50
165
125
18
4
M16
99
2
20
84
5
GB/T9113.1 65PN4.0MPa(FF)
65
185
145
18
8
M16
118
2
22
104
6
GB/T9113.1 80PN4.0MPa(FF)
80
200
160
18
8
M16
132
2
24
120
6
GB/T9113.1 100PN4.0MPa(FF...
100
235
190
22
8
M20
156
2
24
142
6
GB/T9113.1 125PN4.0MPa(FF...
125
270
220
26
8
M24
184
2
26
162
6
GB/T9113.1 150PN4.0MPa(FF...
150
300
250
26
8
M24
211
2
28
192
8
GB/T9113.1 200PN4.0MPa(FF...
200
375
320
30
12
M27
284
2
34
254
8
GB/T9113.1 250PN4.0MPa(FF...
250
450
385
33
12
M30
345
2
38
312
10
GB/T9113.1 300PN4.0MPa(FF...
300
515
450
33
16
M30
409
2
42
378
10
GB/T9113.1 350PN4.0MPa(FF...
350
580
510
36
16
M33
465
2
46
432
10
GB/T9113.1 400PN4.0MPa(FF...
400
660
585
39
16
M36
535
2
50
498
10
GB/T9113.1 450PN4.0MPa(FF...
450
685
610
39
20
M36
560
2
57
522
12
GB/T9113.1 500PN4.0MPa(FF...
500
755
670
42
20
M39
615
2
57
576
12
GB/T9113.1 600PN4.0MPa(FF...
600
890
795
48
20
M45
735
2
72
686
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9113.1-2000 PN40 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN160 M - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN63 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Vanstone Flange ANSI-ASTM
SEKISUI
07.10.2019
GB/T 9115.3-2000 PN160 G - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
8500 - Flange pipe, PN 16
HAWLE
23.02.2024
ICF rotation perforated flange SUS
COSMOTEC
04.04.2023
ICF two-sided edge perforated flange SUS
COSMOTEC
04.04.2023
GB/T 9113.2-2000 PN150 F - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9113.2-2000 PN16 F - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9113.2-2000 PN110 F - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN25 F - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN10 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.3-2000 PN110 G - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表