GB/T 9118.1-2000 PN150 RF - Loose hubbed steel pipe flangs with welding neck collar with raised face
Chinese Manufacturers
SHENGTIAN
gb9118.1-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.1-2000/pn15.0mpa/gb9118.1-2000pn15.0mpa.prj},{NB=flanges DN100-PN150 RF GB/T 9118.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{DD=290.000},{K=235.000},{L=32.500},{N=8.000},{M=M30},{D=168.000},{C=44.500},{H=70.000},{NN=159.000},{B=117.000},{R=11.000},{L1=300.000},{L2=175.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
Dia. of hermetic
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
Dia. of flanges
[mm]
B
MIN
[mm]
R
or R2
[mm]
L1
I DN>=350 USER
[mm]
L2
II DN>=350 USER
[mm]
flanges DN15-PN150 RF GB/...
15
21.300
120.000
82.500
22.000
4.000
M20
35.000
22.500
32.000
38.000
23.000
3.000
150.000
75.000
flanges DN20-PN150 RF GB/...
20
26.900
130.000
89.000
22.000
4.000
M20
43.000
25.500
35.000
44.000
28.000
3.000
150.000
75.000
flanges DN25-PN150 RF GB/...
25
33.700
150.000
101.500
26.000
4.000
M24
51.000
29.000
41.000
52.000
35.000
3.000
200.000
90.000
flanges DN32-PN150 RF GB/...
32
42.400
160.000
111.000
26.000
4.000
M24
63.500
29.000
41.000
64.000
43.500
5.000
200.000
90.000
flanges DN40-PN150 RF GB/...
40
48.300
180.000
124.000
29.500
4.000
M27
73.000
32.000
44.000
70.000
50.000
6.000
200.000
90.000
flanges DN50-PN150 RF GB/...
50
60.300
215.000
165.000
26.000
8.000
M24
92.000
38.500
57.000
105.000
62.500
8.000
250.000
125.000
flanges DN65-PN150 RF GB/...
65
73.000
245.000
190.500
29.500
8.000
M27
105.000
41.500
64.000
124.000
75.500
8.000
250.000
150.000
flanges DN80-PN150 RF GB/...
80
88.900
240.000
190.500
26.000
8.000
M24
138.000
38.500
54.000
127.000
91.500
10.000
250.000
125.000
flanges DN100-PN150 RF GB...
100
114.300
290.000
235.000
32.500
8.000
M30
168.000
44.500
70.000
159.000
117.000
11.000
300.000
175.000
flanges DN125-PN150 RF GB...
125
141.300
350.000
279.500
35.500
8.000
M33
197.000
51.000
79.000
190.000
144.500
11.000
300.000
200.000
flanges DN150-PN150 RF GB...
150
168.300
380.000
317.500
32.500
12.000
M30
227.000
56.000
86.000
235.000
171.500
13.000
300.000
200.000
flanges DN200-PN150 RF GB...
200
219.100
470.000
393.500
39.000
12.000
M36
281.000
63.500
114.000
298.000
222.000
13.000
300.000
200.000
flanges DN250-PN150 RF GB...
250
273.000
545.000
470.000
39.000
16.000
M36
335.000
70.000
127.000
368.000
277.500
13.000
350.000
250.000
flanges DN300-PN150 RF GB...
300
323.900
610.000
533.500
39.000
20.000
M36
392.000
79.500
143.000
419.000
328.000
13.000
350.000
250.000
flanges DN350-PN150 RF GB...
350
355.600
640.000
559.000
42.000
20.000
M39
424.000
86.000
156.000
451.000
360.000
13.000
400.000
300.000
flanges DN400-PN150 RF GB...
400
406.400
705.000
616.000
45.000
20.000
M42
481.000
89.000
165.000
508.000
411.000
13.000
400.000
300.000
flanges DN450-PN150 RF GB...
450
457.000
785.000
686.000
51.000
20.000
M48
544.000
102.000
191.000
565.000
462.500
13.000
400.000
300.000
flanges DN500-PN150 RF GB...
500
508.000
855.000
749.500
55.000
20.000
M52
595.000
108.000
210.000
622.000
514.500
13.000
400.000
300.000
flanges DN600-PN150 RF GB...
600
610.000
1040.000
901.500
68.000
20.000
M64
703.500
140.000
292.000
749.000
616.000
13.000
400.000
300.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 61211 - 90° bend, radius 1,5D - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
GB/T9118.2-2000 PN150 RJ - Loose hubbed steel pipe flanges with welding nec...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성