您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9118.1-2000 PN150 RF - 突面平焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
圣天管件
gb9118.1-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.1-2000/pn15.0mpa/gb9118.1-2000pn15.0mpa.prj},{NB=flanges DN100-PN150 RF GB/T 9118.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{DD=290.000},{K=235.000},{L=32.500},{N=8.000},{M=M30},{D=168.000},{C=44.500},{H=70.000},{NN=159.000},{B=117.000},{R=11.000},{L1=300.000},{L2=175.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
Dia. of hermetic
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
Dia. of flanges
[mm]
B
MIN
[mm]
R
or R2
[mm]
L1
I:当DN≥350时,该参数由用户规定
[mm]
L2
II:当DN≥350时,该参数由用户规定
[mm]
flanges DN15-PN150 RF GB/...
15
21.300
120.000
82.500
22.000
4.000
M20
35.000
22.500
32.000
38.000
23.000
3.000
150.000
75.000
flanges DN20-PN150 RF GB/...
20
26.900
130.000
89.000
22.000
4.000
M20
43.000
25.500
35.000
44.000
28.000
3.000
150.000
75.000
flanges DN25-PN150 RF GB/...
25
33.700
150.000
101.500
26.000
4.000
M24
51.000
29.000
41.000
52.000
35.000
3.000
200.000
90.000
flanges DN32-PN150 RF GB/...
32
42.400
160.000
111.000
26.000
4.000
M24
63.500
29.000
41.000
64.000
43.500
5.000
200.000
90.000
flanges DN40-PN150 RF GB/...
40
48.300
180.000
124.000
29.500
4.000
M27
73.000
32.000
44.000
70.000
50.000
6.000
200.000
90.000
flanges DN50-PN150 RF GB/...
50
60.300
215.000
165.000
26.000
8.000
M24
92.000
38.500
57.000
105.000
62.500
8.000
250.000
125.000
flanges DN65-PN150 RF GB/...
65
73.000
245.000
190.500
29.500
8.000
M27
105.000
41.500
64.000
124.000
75.500
8.000
250.000
150.000
flanges DN80-PN150 RF GB/...
80
88.900
240.000
190.500
26.000
8.000
M24
138.000
38.500
54.000
127.000
91.500
10.000
250.000
125.000
flanges DN100-PN150 RF GB...
100
114.300
290.000
235.000
32.500
8.000
M30
168.000
44.500
70.000
159.000
117.000
11.000
300.000
175.000
flanges DN125-PN150 RF GB...
125
141.300
350.000
279.500
35.500
8.000
M33
197.000
51.000
79.000
190.000
144.500
11.000
300.000
200.000
flanges DN150-PN150 RF GB...
150
168.300
380.000
317.500
32.500
12.000
M30
227.000
56.000
86.000
235.000
171.500
13.000
300.000
200.000
flanges DN200-PN150 RF GB...
200
219.100
470.000
393.500
39.000
12.000
M36
281.000
63.500
114.000
298.000
222.000
13.000
300.000
200.000
flanges DN250-PN150 RF GB...
250
273.000
545.000
470.000
39.000
16.000
M36
335.000
70.000
127.000
368.000
277.500
13.000
350.000
250.000
flanges DN300-PN150 RF GB...
300
323.900
610.000
533.500
39.000
20.000
M36
392.000
79.500
143.000
419.000
328.000
13.000
350.000
250.000
flanges DN350-PN150 RF GB...
350
355.600
640.000
559.000
42.000
20.000
M39
424.000
86.000
156.000
451.000
360.000
13.000
400.000
300.000
flanges DN400-PN150 RF GB...
400
406.400
705.000
616.000
45.000
20.000
M42
481.000
89.000
165.000
508.000
411.000
13.000
400.000
300.000
flanges DN450-PN150 RF GB...
450
457.000
785.000
686.000
51.000
20.000
M48
544.000
102.000
191.000
565.000
462.500
13.000
400.000
300.000
flanges DN500-PN150 RF GB...
500
508.000
855.000
749.500
55.000
20.000
M52
595.000
108.000
210.000
622.000
514.500
13.000
400.000
300.000
flanges DN600-PN150 RF GB...
600
610.000
1040.000
901.500
68.000
20.000
M64
703.500
140.000
292.000
749.000
616.000
13.000
400.000
300.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表