피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GADL,GADR,GADLA,GADEL,GADS - Aluminum alloy handle - L size fixed type
SRD-FA
SRD-FA
t9881
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9881/lashou_2157_1.prj},{NB=GADLA132},{CODE=GADLA},{L=132},{L1=146},{H=55},{HH=38},{PER=800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
PER
Permissible load
[N]
GADL100
GADL
aluminium alloy
Roller polishing
100
114
47
30
1200
GADL116
GADL
aluminium alloy
Roller polishing
116
130
53
36
1200
GADL132
GADL
aluminium alloy
Roller polishing
132
146
55
38
800
GADL150
GADL
aluminium alloy
Roller polishing
150
164
67
50
600
GADL164
GADL
aluminium alloy
Roller polishing
164
178
57
40
600
GADL196
GADL
aluminium alloy
Roller polishing
196
210
57
40
390
GADR100
GADR
aluminium alloy
Electrostatic spraying (B...
100
114
47
30
1200
GADR116
GADR
aluminium alloy
Electrostatic spraying (B...
116
130
53
36
1200
GADR132
GADR
aluminium alloy
Electrostatic spraying (B...
132
146
55
38
800
GADR150
GADR
aluminium alloy
Electrostatic spraying (B...
150
164
67
50
600
GADR164
GADR
aluminium alloy
Electrostatic spraying (B...
164
178
57
40
600
GADR196
GADR
aluminium alloy
Electrostatic spraying (B...
196
210
57
40
390
GADLA100
GADLA
aluminium alloy
polishing
100
114
47
30
1200
GADLA116
GADLA
aluminium alloy
polishing
116
130
53
36
1200
GADLA132
GADLA
aluminium alloy
polishing
132
146
55
38
800
GADLA150
GADLA
aluminium alloy
polishing
150
164
67
50
600
GADLA164
GADLA
aluminium alloy
polishing
164
178
57
40
600
GADLA196
GADLA
aluminium alloy
polishing
196
210
57
40
390
GADEL100
GADEL
aluminium alloy
Anodizing treatment
100
114
47
30
1200
GADEL116
GADEL
aluminium alloy
Anodizing treatment
116
130
53
36
1200
GADEL132
GADEL
aluminium alloy
Anodizing treatment
132
146
55
38
800
GADEL150
GADEL
aluminium alloy
Anodizing treatment
150
164
67
50
600
GADEL164
GADEL
aluminium alloy
Anodizing treatment
164
178
57
40
600
GADEL196
GADEL
aluminium alloy
Anodizing treatment
196
210
57
40
390
GADS100
GADS
SUS304
Sandblasting
100
114
47
30
1200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성