피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
FXCC, PFXCC, SFXCC - 캔틸레버핀-돌출타입-나사길이표준/너트타입
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/pfxcc.prj},{NB=FXCC12-2-F10-G5-MA6},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{G=5},{MA=6},{ALT3=},{MSC=0},{P=12},{M=M12},{M1=12.000},{MMIN=9.853},{H=17},{W=14},{ALT2=},{GG=1.5~3.0},{RR=0.2~1.0},{FF=9.9~10.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차 g6
[mm]
P
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
FXCC3-2-F3-G3-MA3
FXCC3-2-F3-G3-MA3
3
3
-0.002/-0.008
3
M3
7
5
FXCC3A-2-F3-G3-MA3
FXCC3A-2-F3-G3-MA3
3A
3
-0.002/-0.008
3
M3
11
9
FXCC4-2-F3-G3-MA3
FXCC4-2-F3-G3-MA3
4
4
-0.004/-0.012
4
M4
8
6
FXCC4A-2-F3-G3-MA3
FXCC4A-2-F3-G3-MA3
4A
4
-0.004/-0.012
4
M4
12
10
FXCC5-2-F3-G3-MA3
FXCC5-2-F3-G3-MA3
5
5
-0.004/-0.012
5
M5
9
7
FXCC5A-2-F3-G3-MA3
FXCC5A-2-F3-G3-MA3
5A
5
-0.004/-0.012
5
M5
13
11
FXCC6-2-F5-G5-MA4
FXCC6-2-F5-G5-MA4
6
6
-0.004/-0.012
6
M6
10
8
FXCC6A-2-F5-G5-MA4
FXCC6A-2-F5-G5-MA4
6A
6
-0.004/-0.012
6
M6
14
12
FXCC8-2-F5-G5-MA5
FXCC8-2-F5-G5-MA5
8
8
-0.005/-0.014
8
M8
12
10
FXCC8A-2-F5-G5-MA5
FXCC8A-2-F5-G5-MA5
8A
8
-0.005/-0.014
8
M8
16
14
FXCC10-2-F5-G5-MA6
FXCC10-2-F5-G5-MA6
10
10
-0.005/-0.014
10
M10
15
13
FXCC10A-2-F5-G5-MA6
FXCC10A-2-F5-G5-MA6
10A
10
-0.005/-0.014
10
M10
20
17
FXCC12-2-F10-G5-MA6
FXCC12-2-F10-G5-MA6
12
12
-0.006/-0.017
12
M12
17
14
FXCC13-2-F10-G5-MA6
FXCC13-2-F10-G5-MA6
13
13
-0.006/-0.017
12
M12
18
15
FXCC15-2-F10-G5-MA8
FXCC15-2-F10-G5-MA8
15
15
-0.006/-0.017
12
M12
20
17
FXCC16-2-F10-G5-MA8
FXCC16-2-F10-G5-MA8
16
16
-0.006/-0.017
12
M12
21
18
FXCC17-2-F10-G5-MA10
FXCC17-2-F10-G5-MA10
17
17
-0.006/-0.017
12
M12
23
20
FXCC18-2-F10-G5-MA10
FXCC18-2-F10-G5-MA10
18
18
-0.006/-0.017
12
M12
23
20
FXCC20-4-F10-G5-MA10
FXCC20-4-F10-G5-MA10
20
20
-0.007/-0.020
20
M20
26
24
FXCC20A-4-F10-G5-MA10
FXCC20A-4-F10-G5-MA10
20A
20
-0.007/-0.020
16
M16
26
24
FXCC22-4-F10-G5-MA10
FXCC22-4-F10-G5-MA10
22
22
-0.007/-0.020
20
M20
28
25
FXCC22A-4-F10-G5-MA10
FXCC22A-4-F10-G5-MA10
22A
22
-0.007/-0.020
16
M16
28
25
FXCC25-4-F10-G5-MA10
FXCC25-4-F10-G5-MA10
25
25
-0.007/-0.020
20
M20
31
27
FXCC25A-4-F10-G5-MA10
FXCC25A-4-F10-G5-MA10
25A
25
-0.007/-0.020
16
M16
31
27
FXCC30-4-F10-G5-MA12
FXCC30-4-F10-G5-MA12
30
30
-0.007/-0.020
20
M20
36
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성