피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
FS 424 RA - Mounting elements for ball cage FS 424
Märkische Stanz-Partner
Führungssysteme
Powered by
CAD모델 선택
{msp/fuehrungssysteme/fs424ra.prj},{NB=FS 424 / RA130},{TYPE=FS 424 / RA},{COMPANY=MSP},{GR=1},{D=30},{D1=14},{D2=6.3},{D3=11.8},{S=3.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
S
Height
[mm]
FS 424 / RA118
FS 424 / RA118
FS 424 / RA
MSP
1
18
14
6.3
11.8
3.5
FS 424 / RA119
FS 424 / RA119
FS 424 / RA
MSP
1
19
14
6.3
11.8
3.5
FS 424 / RA124
FS 424 / RA124
FS 424 / RA
MSP
1
24
14
6.3
11.8
3.5
FS 424 / RA125
FS 424 / RA125
FS 424 / RA
MSP
1
25
14
6.3
11.8
3.5
FS 424 / RA130
FS 424 / RA130
FS 424 / RA
MSP
1
30
14
6.3
11.8
3.5
FS 424 / RA132
FS 424 / RA132
FS 424 / RA
MSP
1
32
14
6.3
11.8
3.5
FS 424 / RA240
FS 424 / RA240
FS 424 / RA
MSP
2
40
18
8.3
14.7
4.5
FS 424 / RA242
FS 424 / RA242
FS 424 / RA
MSP
2
42
18
8.3
14.7
4.5
FS 424 / RA250
FS 424 / RA250
FS 424 / RA
MSP
2
50
18
8.3
14.7
4.5
FS 424 / RA252
FS 424 / RA252
FS 424 / RA
MSP
2
52
18
8.3
14.7
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NC.015.00.06600 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.29.07500 - Gas Spring, Standard, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 424 - Ball cages with circlip incl. mounting elements
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 430/439 - Leader pin bushings with collar, steel, RM-coated
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0174 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0134 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.29.05000 - Gas Spring, Standard, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.20. - Gas Spring, threaded spring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.10.10000 - Gas Spring, Standard, acc. to VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.060.10.07500 - Gas Spring, Standard, acc. to VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
FS 741/751/755 - Leader pin bushings with collar, steel
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 351/355 - Leader pin bushings with collar, steel/bronze, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE 838 BB - Compressions springs, US color coded, Green: extra heavy load s...
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE 834 BB - Compression springs, ISO 10243, Yellow: extra heavy load spring...
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성