피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9115.3-2000 PN16 TG - Steel pipe welding neck flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.3-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.3-2000/pn1.6mpa/gb9115.3-2000pn1.6mpatg.prj},{NB=Flanges DN250-PN16 TG GB/T 9115.3-2000},{IDNR=},{DN=250},{A=273.0},{AII=273},{DD=405},{K=355},{L=26},{N=12},{M=M24},{D=319},{X=312},{Y=313},{Z=291},{W=292},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=26},{H=70},{NN=288},{NNII=288},{S=6.3},{H1=16},{R=10},{PPATH=gb9115.3-2000pn1.6tg.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
Z
hermetic face
[mm]
W
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
S
neck of flanges;when DN>600.S is confirm by user
[mm]
H1
neck of flanges
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN16 TG GB/T...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
14
35
28
28
2.3
6
3
Flanges DN15-PN16 TG GB/T...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
14
38
32
32
3.2
6
3
Flanges DN20-PN16 TG GB/T...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
50
51
35
36
4.0
3.0
16
40
40
40
3.2
6
4
Flanges DN25-PN16 TG GB/T...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
57
58
42
43
4.0
3.0
16
40
46
46
3.2
6
4
Flanges DN32-PN16 TG GB/T...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
65
66
50
51
4.0
3.0
18
42
56
56
3.6
6
5
Flanges DN40-PN16 TG GB/T...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
75
76
60
61
4.0
3.0
18
45
64
64
3.6
7
5
Flanges DN50-PN16 TG GB/T...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
87
88
72
73
4.0
3.0
20
48
74
74
4.0
8
5
Flanges DN65-PN16 TG GB/T...
65
76.1
76
185
145
18
4
M16
118
109
110
94
95
4.0
3.0
20
45
92
92
2.9
10
6
Flanges DN80-PN16 TG GB/T...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
120
121
105
106
4.0
3.0
20
50
110
110
3.2
10
6
Flanges DN100-PN16 TG GB/...
100
114.3
108
220
180
18
8
M16
156
149
150
128
129
4.5
3.5
22
52
130
130
3.6
12
6
Flanges DN125-PN16 TG GB/...
125
139.7
133
250
210
18
8
M16
184
175
176
154
155
4.5
3.5
22
55
158
158
4.0
12
6
Flanges DN150-PN16 TG GB/...
150
168.3
159
285
240
22
8
M20
211
203
204
182
183
4.5
3.5
24
55
184
184
4.5
12
8
Flanges DN200-PN16 TG GB/...
200
219.1
219
340
295
22
12
M20
266
259
260
238
239
4.5
3.5
24
62
234
234
6.3
16
8
Flanges DN250-PN16 TG GB/...
250
273.0
273
405
355
26
12
M24
319
312
313
291
292
4.5
3.5
26
70
288
288
6.3
16
10
Flanges DN300-PN16 TG GB/...
300
323.9
325
460
410
26
12
M24
370
363
364
342
343
4.5
3.5
28
78
342
342
7.1
16
10
Flanges DN350-PN16 TG GB/...
350
355.6
377
520
470
26
16
M24
429
421
422
394
395
5.0
4.0
30
82
390
400
8.0
16
10
Flanges DN400-PN16 TG GB/...
400
406.4
426
580
525
30
16
M27
480
473
474
446
447
5.0
4.0
32
85
444
450
8.8
16
10
Flanges DN450-PN16 TG GB/...
450
457.0
480
640
585
30
20
M27
548
523
524
496
497
5.0
4.0
40
87
490
506
10.0
16
12
Flanges DN500-PN16 TG GB/...
500
508.0
530
715
650
33
20
M30
609
575
576
548
549
5.0
4.0
44
90
546
559
11.0
16
12
Flanges DN600-PN16 TG GB/...
600
610.0
630
840
770
36
20
M33
720
675
676
648
649
5.0
4.0
54
95
650
660
12.5
18
12
Flanges DN700-PN16 TG GB/...
700
711.0
720
910
840
36
24
M33
794
777
778
750
751
5.0
4.0
38
100
750
750
15.0
18
12
Flanges DN800-PN16 TG GB/...
800
813.0
820
1025
950
39
24
M36
901
882
883
855
856
5.0
4.0
38
105
848
850
15.0
20
12
Flanges DN900-PN16 TG GB/...
900
914.0
920
1125
1050
39
28
M36
1001
987
988
960
961
5.0
4.0
40
110
948
958
15.0
20
12
Flanges DN1000-PN16 TG GB...
1000
1016.0
1020
1255
1170
42
28
M39
1112
1092
1094
1060
1062
6.0
5.0
42
120
1056
1060
20.0
22
12
Flanges DN1200-PN16 TG GB...
1200
1220.0
1220
1485
1390
48
32
M45
1328
1292
1294
1260
1262
6.0
5.0
48
130
1260
1260
20.0
30
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 9116.2-2000 PN16 F - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with ma...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.1-2000 PN150 RF - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.1-2000 FFI - steel pipe blank flanges with flat face or raised fac...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN40 F - Steel pipe welding neck flanges with male and fem...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN100 F - Steel pipe welding neck flanges with male and fe...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN10 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9120.2-2000 PN25 F - Loose plate steel flanges with welding neck collar...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN16 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9117.1-2000 II RF - Hubbed socket welding steel pipe flanges with rais...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN260 MF - Steel pipe welding neck flanges with male and f...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9118.1-2000 PN260 RF - Loose hubbed steel pipe flangs with welding nec...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN50 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN110 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.3-2000 PN40 G - Steel pipe welding neck flanges with tongue and g...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성