피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9115.1-2000 PN50 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.1-2000
pn5.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn5.0mpa/gb9115.1-2000pn5.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN50 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=255},{K=200.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=157.5},{F=2},{C=32.0},{H=86},{NN=146},{R=0},{B=102.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
B
inner dia. of flanges;when DN>300 B is confirm by user
[mm]
Flanges DN15-PN50 RF GB/T...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
35.0
2
14.5
52
38
0
16.0
Flanges DN20-PN50 RF GB/T...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
43.0
2
16.0
57
48
0
21.0
Flanges DN25-PN50 RF GB/T...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
51.0
2
17.5
62
54
0
26.5
Flanges DN32-PN50 RF GB/T...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
63.5
2
19.5
65
64
0
35.0
Flanges DN40-PN50 RF GB/T...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
73.0
2
21.0
68
70
0
41.0
Flanges DN50-PN50 RF GB/T...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
92.0
2
22.5
70
84
0
52.5
Flanges DN65-PN50 RF GB/T...
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
105.0
2
25.5
76
100
0
62.5
Flanges DN80-PN50 RF GB/T...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
127.0
2
29.0
79
118
0
78.0
Flanges DN100-PN50 RF GB/...
100
114.3
255
200.0
22.0
8
M20
157.5
2
32.0
86
146
0
102.5
Flanges DN125-PN50 RF GB/...
125
141.3
280
235.0
22.0
8
M20
186.0
2
35.0
98
178
0
128.0
Flanges DN150-PN50 RF GB/...
150
168.3
320
270.0
22.0
12
M20
216.0
2
37.0
98
206
0
154.0
Flanges DN200-PN50 RF GB/...
200
219.1
380
330.0
26.0
12
M24
270.0
2
41.5
111
260
0
202.5
Flanges DN250-PN50 RF GB/...
250
273.0
445
387.5
29.5
16
M27
324.0
2
48.0
117
321
0
254.5
Flanges DN300-PN50 RF GB/...
300
323.9
520
451.0
32.5
16
M30
381.0
2
51.0
130
375
10
305.0
Flanges DN350-PN50 RF GB/...
350
355.6
585
514.5
32.5
20
M30
413.0
2
54.0
143
426
10
351.0
Flanges DN400-PN50 RF GB/...
400
406.4
650
571.5
35.5
20
M33
470.0
2
57.5
146
483
10
401.0
Flanges DN450-PN50 RF GB/...
450
457.0
710
628.5
35.5
24
M33
533.5
2
60.5
159
533
10
452.0
Flanges DN500-PN50 RF GB/...
500
508.0
775
686.0
35.5
24
M33
584.5
2
63.5
162
587
10
502.0
Flanges DN600-PN50 RF GB/...
600
610.0
915
813.0
42.0
24
M39
692.5
2
70.0
168
702
10
602.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성