피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T9119-2000 PN6 FF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
SHENGTIAN
gb9119-2000
pn0.6mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9119-2000/pn0.6mpa/gb9119-2000pn0.6mpaff.prj},{NB=Flanges DN250-PN6 FF GB/T9119-2000},{IDNR=},{DN=250},{A=273.000},{AII=273.000},{DD=375.000},{K=335.000},{L=18.000},{N=12.000},{M=M16},{D=309.000},{F=2.000},{C=24.000},{B=276.500},{BII=276.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of stee
[mm]
AII
outer dia. of stee
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
B
Inner dia. of flange
[mm]
BII
Inner dia. of flange
[mm]
Flanges DN10-PN6 FF GB/T9...
10
17.200
14.000
75.000
50.000
11.000
4.000
M10
33.000
2.000
12.000
18.000
15.000
Flanges DN15-PN6 FF GB/T9...
15
21.300
18.000
80.000
55.000
11.000
4.000
M10
38.000
2.000
12.000
22.000
19.000
Flanges DN20-PN6 FF GB/T9...
20
26.900
25.000
90.000
65.000
11.000
4.000
M10
48.000
2.000
14.000
27.500
26.000
Flanges DN25-PN6 FF GB/T9...
25
33.700
32.000
100.000
75.000
11.000
4.000
M10
58.000
2.000
14.000
34.500
33.000
Flanges DN32-PN6 FF GB/T9...
32
42.400
38.000
120.000
90.000
14.000
4.000
M12
69.000
2.000
16.000
43.500
39.000
Flanges DN40-PN6 FF GB/T9...
40
48.300
45.000
130.000
100.000
14.000
4.000
M12
78.000
2.000
16.000
49.500
46.000
Flanges DN50-PN6 FF GB/T9...
50
60.300
57.000
140.000
110.000
14.000
4.000
M12
88.000
2.000
16.000
61.500
59.000
Flanges DN65-PN6 FF GB/T9...
65
76.100
76.000
160.000
130.000
14.000
4.000
M12
108.000
2.000
16.000
77.500
78.000
Flanges DN80-PN6 FF GB/T9...
80
88.900
89.000
190.000
150.000
18.000
4.000
M16
124.000
2.000
18.000
90.500
91.000
Flanges DN100-PN6 FF GB/T...
100
114.300
108.000
210.000
170.000
18.000
4.000
M16
144.000
2.000
18.000
116.000
110.000
Flanges DN125-PN6 FF GB/T...
125
139.700
133.000
240.000
200.000
18.000
8.000
M16
174.000
2.000
20.000
141.500
135.000
Flanges DN150-PN6 FF GB/T...
150
168.300
159.000
265.000
225.000
18.000
8.000
M16
199.000
2.000
20.000
170.500
161.000
Flanges DN200-PN6 FF GB/T...
200
219.100
219.000
320.000
280.000
18.000
8.000
M16
254.000
2.000
22.000
221.500
222.000
Flanges DN250-PN6 FF GB/T...
250
273.000
273.000
375.000
335.000
18.000
12.000
M16
309.000
2.000
24.000
276.500
276.000
Flanges DN300-PN6 FF GB/T...
300
323.900
325.000
440.000
395.000
22.000
12.000
M20
363.000
2.000
24.000
327.500
328.000
Flanges DN350-PN6 FF GB/T...
350
355.600
377.000
490.000
445.000
22.000
12.000
M20
413.000
2.000
26.000
359.500
380.000
Flanges DN400-PN6 FF GB/T...
400
406.400
426.000
540.000
495.000
22.000
16.000
M20
463.000
2.000
28.000
411.000
430.000
Flanges DN450-PN6 FF GB/T...
450
457.000
480.000
595.000
550.000
22.000
16.000
M20
518.000
2.000
30.000
462.000
484.000
Flanges DN500-PN6 FF GB/T...
500
508.000
530.000
645.000
600.000
22.000
20.000
M20
568.000
2.000
32.000
513.500
534.000
Flanges DN600-PN6 FF GB/T...
600
610.000
630.000
755.000
705.000
26.000
20.000
M24
667.000
2.000
36.000
616.500
634.000
Flanges DN700-PN6 FF GB/T...
700
711.000
720.000
860.000
810.000
26.000
24.000
M24
772.000
5.000
40.000
715.000
724.000
Flanges DN800-PN6 FF GB/T...
800
813.000
820.000
975.000
920.000
30.000
24.000
M27
878.000
5.000
44.000
817.000
824.000
Flanges DN900-PN6 FF GB/T...
900
914.000
920.000
1075.000
1020.000
30.000
24.000
M27
978.000
5.000
48.000
918.000
924.000
Flanges DN1000-PN6 FF GB/...
1000
1016.000
1020.000
1175.000
1120.000
30.000
28.000
M27
1078.000
5.000
52.000
1020.000
1024.000
Flanges DN1200-PN6 FF GB/...
1200
1220.000
1220.000
1405.000
1340.000
33.000
32.000
M30
1295.000
5.000
60.000
1224.000
1224.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T9119-2000 PN6 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat f...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN6 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN6 FF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN6 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat f...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN2.5 FF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN6 FF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat f...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HG/T 20592-2009 SO PN6 FF - Flat welding flange with neck
Chinese Manufacturers
19.04.2022
Blindflange - HoKa blindflange
Funken
28.06.2024
Couplings ''GEB HRC'' - Torsional flexible couplings - ''GEB HRC''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Typ 1.2-705 - Pre-welded bead with lapped flange DIN 2641 / EN 1092-1 Typ 3...
Springmann
02.09.2013
GB/T9119-2000 PN2.5 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN10 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Modèle 57321 - Gasket for flange
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 57302 - Gasket for flange
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
19.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성