피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
2PAS - Divisible corrugated conduit, PA6 MOD BS
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPSPLIT
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fipsplit/2pas.prj},{NB=FIPSPLIT 2PASM-20G.50},{PARTNR=2PASM-20G.50},{NW=20},{P=M},{ID=20.2},{OD=25.7},{R=50},{PU=50},{WEIGHT=},{CTN=},{COLOR=G}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
P
Profile
ⁿ/ₐ
ID
Dimensions
[mm]
OD
Dimensions
[mm]
R
Static bending radius
[mm]
PU
Packing unit
[m]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPSPLIT 2PASM-07B.50
2PASM-07B.50
07
M
6.3
10.0
25
50
FIPSPLIT 2PASM-07G.50
2PASM-07G.50
07
M
6.3
10.0
25
50
FIPSPLIT 2PASM-10B.50
2PASM-10B.50
10
M
8.8
13.5
30
50
FIPSPLIT 2PASM-10G.50
2PASM-10G.50
10
M
8.8
13.5
30
50
FIPSPLIT 2PASM-11B.50
2PASM-11B.50
11
M
11.0
16.1
30
50
FIPSPLIT 2PASM-11G.50
2PASM-11G.50
11
M
11.0
16.1
30
50
FIPSPLIT 2PASM-14B.50
2PASM-14B.50
14
M
13.2
18.7
35
50
FIPSPLIT 2PASM-14G.50
2PASM-14G.50
14
M
13.2
18.7
35
50
FIPSPLIT 2PASM-16B.50
2PASM-16B.50
16
M
16.0
21.5
40
50
FIPSPLIT 2PASM-16G.50
2PASM-16G.50
16
M
16.0
21.5
40
50
FIPSPLIT 2PASM-20B.50
2PASM-20B.50
20
M
20.2
25.7
50
50
FIPSPLIT 2PASM-20G.50
2PASM-20G.50
20
M
20.2
25.7
50
50
FIPSPLIT 2PASM-23B.50
2PASM-23B.50
23
M
23.9
31.3
60
50
FIPSPLIT 2PASM-23G.50
2PASM-23G.50
23
M
23.9
31.3
60
50
FIPSPLIT 2PASM-29B.25
2PASM-29B.25
29
M
27.3
36.0
110
25
FIPSPLIT 2PASM-29G.25
2PASM-29G.25
29
M
27.3
36.0
110
25
FIPSPLIT 2PASM-37B.25
2PASM-37B.25
37
M
32.5
41.9
135
25
FIPSPLIT 2PASM-37G.25
2PASM-37G.25
37
M
32.5
41.9
135
25
FIPSPLIT 2PASM-45B.25
2PASM-45B.25
45
M
43.0
54.2
140
25
FIPSPLIT 2PASM-45G.25
2PASM-45G.25
45
M
43.0
54.2
140
25
FIPSPLIT 2PASM-70B.10
2PASM-70B.10
70
M
66.5
79.8
180
10
FIPSPLIT 2PASM-70G.10
2PASM-70G.10
70
M
66.5
79.8
180
10
FIPSPLIT 2PASM-100B.10
2PASM-100B.10
100
M
88.0
103.5
200
10
FIPSPLIT 2PASM-100G.10
2PASM-100G.10
100
M
88.0
103.5
200
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B - Rolling bearing steel
MOVET
09.09.2022
2PDF - Divisible corrugated conduit, PA12 MOD V0
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
2SPA-M - Fitting divisible, straight
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
6530x - Alluminium alloy painted junction boxes - IP 66 / IP 67
DKC
27.11.2019
3241223 - WP-GR HF CTA M40 BK
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
RQB90-P - Plastic 90° bend connector with PG outer thread acc. to DIN 40430
DKC
10.03.2023
BWDG - Support Units
SAMLO
31.07.2021
RQH - Tubing holder with through hole for fastening by screws. Ribbed fixin...
DKC
10.03.2023
RQHG - Tubing holder with through hole for fastening by screws. Ribbed fixi...
Flexa
06.12.2023
RQH - Tubing holder with through hole for fastening by screws. Ribbed fixin...
Flexa
06.12.2023
EVT334 - Y-splitters
ifm_electronic
23.04.2024
V1S/V1-YE0,15-PUR-A-TEE-0,3-V1 - Sensor-Actuator Splitters
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
E12552 - Y-splitters
ifm_electronic
23.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성