피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
FGSS - 가스스프링 -장착방향자유자제타입-
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/29_springs/fgss_asmtab.prj},{NB=FGSS22120B},{NO=22120B},{LMAX=440},{LMIN=320},{STROKE=120},{GRF10=30.0},{GRF=41 (110)},{A=22.0},{B=10.0},{C=24},{G=R9},{H=287},{AB=GSBR8A-S, GSBR8B-S, GSBR8C-S, GSBR8D-S},{W=320},{G1=9},{N1=22120},{PPATH=fgss_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATC
실린더 재질
ⁿ/ₐ
STC
실린더표면처리
ⁿ/ₐ
MATR
로드 재질
ⁿ/ₐ
STR
로드표면처리
ⁿ/ₐ
GAS
가스
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
LMAX
최대 길이 (Lmax)
[mm]
LMIN
최소 길이 (Lmin)
[mm]
STROKE
스토로크
[mm]
GRF10
가스반력(20℃)-최대길이-10mm
[kgf]
GRF
가스반력(20℃)-최대길이-( )mm
[kgf]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
중량
[g]
FGSS15050A
FGSS15050A
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
15050A
246
196
50
5.0
7 (40)
15.0
7.0
164
125
FGSS15050K
FGSS15050K
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
15050K
246
196
50
7.1
9.1 (40)
15.0
7.0
164
125
FGSS15050B
FGSS15050B
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
15050B
246
196
50
10.0
13 (40)
15.0
7.0
164
125
FGSS15080A
FGSS15080A
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
15080A
330
250
80
5.0
7 (70)
15.0
7.0
218
150
FGSS15080B
FGSS15080B
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
15080B
330
250
80
10.0
13 (70)
15.0
7.0
218
150
FGSS15090A
FGSS15090A
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
15090A
360
270
90
5.0
7 (80)
15.0
7.0
238
155
FGSS15090B
FGSS15090B
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
15090B
360
270
90
10.0
13 (80)
15.0
7.0
238
155
FGSS15100A
FGSS15100A
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
15100A
386
286
100
5.0
7 (90)
15.0
7.0
254
170
FGSS15100B
FGSS15100B
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
15100B
386
286
100
10.0
13 (90)
15.0
7.0
254
170
FGSS18100A
FGSS18100A
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
18100A
386
286
100
20.0
26 (90)
18.0
8.0
253
210
FGSS18100B
FGSS18100B
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
18100B
386
286
100
30.0
39 (90)
18.0
8.0
253
210
FGSS18150A
FGSS18150A
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
18150A
526
376
150
20.0
27 (140)
18.0
8.0
343
280
FGSS18150B
FGSS18150B
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
18150B
526
376
150
30.0
40 (140)
18.0
8.0
343
280
FGSS22050A
FGSS22050A
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
22050A
246
196
50
20.0
27 (40)
22.0
10.0
163
215
FGSS22050B
FGSS22050B
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
22050B
246
196
50
30.0
41 (40)
22.0
10.0
163
215
FGSS22050C
FGSS22050C
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
22050C
246
196
50
40.0
54 (40)
22.0
10.0
163
215
FGSS22050D
FGSS22050D
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
22050D
246
196
50
50.0
66 (40)
22.0
10.0
163
215
FGSS22080A
FGSS22080A
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
22080A
330
250
80
20.0
28 (70)
22.0
10.0
217
270
FGSS22080B
FGSS22080B
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
22080B
330
250
80
30.0
42 (70)
22.0
10.0
217
270
FGSS22080C
FGSS22080C
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
22080C
330
250
80
40.0
55 (70)
22.0
10.0
217
270
FGSS22080D
FGSS22080D
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
22080D
330
250
80
50.0
68 (70)
22.0
10.0
217
270
FGSS22090A
FGSS22090A
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
22090A
360
270
90
20.0
27 (80)
22.0
10.0
237
280
FGSS22090B
FGSS22090B
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
22090B
360
270
90
30.0
41 (80)
22.0
10.0
237
280
FGSS22090C
FGSS22090C
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
22090C
360
270
90
40.0
54 (80)
22.0
10.0
237
280
FGSS22090D
FGSS22090D
STKM11A(기계구조용탄소강관)
열융착도장
S20C
경질크롬도금
질소 가스 (N2)
22090D
360
270
90
50.0
67 (80)
22.0
10.0
237
280
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
Multiple rotary joint
Metalwork
21.07.2022
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
03.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CBS, CBSST - 낮은머리육각홀붙이볼트
Misumi
22.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성