피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
A.2DINC15 - 90° DIN WELDING BENDS 1,5D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
Food industry
DIN Range
DIN Welding accessories
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/agro_alimentaire/din_range/din_welding_accessories/a_2dinc15.prj},{NB=fginox_2DINC15104},{REF=2DINC15104},{DN=100},{DX=104},{R=150},{E=2.0},{WEIGHT=0,81},{NATURE=304L}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
DX
ø
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
E
e
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2DINC1518
2DINC1518
15
18
35
1.5
0,0245
304L
FG INOX - 2DINC1522
2DINC1522
20
22
40
1.5
0,043
304L
FG INOX - 2DINC1528
2DINC1528
25
28
50
1.5
0,065
304L
FG INOX - 2DINC1534
2DINC1534
32
34
55
1.5
0,1
304L
FG INOX - 2DINC1540
2DINC1540
40
40
60
1.5
0,15
304L
FG INOX - 2DINC1552
2DINC1552
50
52
72
1.5
0,216
304L
FG INOX - 2DINC1570
2DINC1570
65
70
80
2.0
0,41
304L
FG INOX - 2DINC1585
2DINC1585
80
85
90
2.0
0,53
304L
FG INOX - 2DINC15104
2DINC15104
100
104
150
2.0
0,81
304L
FG INOX - 4DINC1518
4DINC1518
15
18
35
1.5
0,0245
316L
FG INOX - 4DINC1522
4DINC1522
20
22
40
1.5
0,043
316L
FG INOX - 4DINC1528
4DINC1528
25
28
50
1.5
0,065
316L
FG INOX - 4DINC1534
4DINC1534
32
34
55
1.5
0,1
316L
FG INOX - 4DINC1540
4DINC1540
40
40
60
1.5
0,15
316L
FG INOX - 4DINC1552
4DINC1552
50
52
72
1.5
0,216
316L
FG INOX - 4DINC1570
4DINC1570
65
70
80
2.0
0,41
316L
FG INOX - 4DINC1585
4DINC1585
80
85
90
2.0
0,53
316L
FG INOX - 4DINC15104
4DINC15104
100
104
150
2.0
0,81
316L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성