피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2CIE - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking tabs EXTERNAL CIRCLIPS DIN 471 Inox A1 / S.S 303
FG INOX
Stainless steel fasteners
Marine Hardware, Closing fittings
Pins, rivets, circlips, locking tabs
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/marine_hardware_closing_fittings/pins_rivets_circlips_locking_tabs/v_2cie.prj},{NB=fginox_2CIE19},{REF=2CIE19},{A=3.9},{B=2.5},{D5=2.0},{EP=1.20},{DEP=A 19 x 1,2},{NATURE=INOX A1 / S.S 303},{D2=18.000},{D1=19.000},{D3=17.500},{M=1.300},{T=0.500},{N=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D5
[mm]
EP
[mm]
DEP
D/EP
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2CIE5
2CIE5
2.5
1.1
1.0
0.60
A 5 x 0,6
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE6
2CIE6
2.7
1.3
1.2
0.70
A 6 x 0,7
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE7
2CIE7
3.1
1.4
1.2
0.80
A 7 x 0,8
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE8
2CIE8
3.2
1.4
1.2
0.80
A 8 x 0,8
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE9
2CIE9
3.3
1.7
1.2
1.00
A 9 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE10
2CIE10
3.3
1.8
1.2
1.00
A 10 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE11
2CIE11
3.3
1.8
1.5
1.00
A 11 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE12
2CIE12
3.3
1.8
1.7
1.00
A 12 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE13
2CIE13
3.4
2.0
1.7
1.00
A 13 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE14
2CIE14
3.5
2.1
1.7
1.00
A 14 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE15
2CIE15
3.6
2.2
1.7
1.00
A 15 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE16
2CIE16
3.7
2.2
1.7
1.00
A 16 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE17
2CIE17
3.8
2.3
1.7
1.00
A 17 x 1
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE18
2CIE18
3.9
2.4
2.0
1.20
A 18 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE19
2CIE19
3.9
2.5
2.0
1.20
A 19 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE20
2CIE20
4.0
2.6
2.0
1.20
A 20 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE22
2CIE22
4.2
2.8
2.0
1.20
A 22 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE23
2CIE23
4.3
2.9
2.0
1.20
A 23 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE24
2CIE24
4.4
3.0
2.0
1.20
A 24 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE25
2CIE25
4.4
3.0
2.0
1.20
A 25 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE26
2CIE26
4.5
3.1
2.0
1.20
A 26 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE27
2CIE27
4.6
3.1
2.0
1.20
A 27 x 1,2
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE28
2CIE28
4.7
3.2
2.0
1.50
A 28 x 1,5
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE30
2CIE30
5.0
3.5
2.0
1.50
A 30 x 1,5
INOX A1 / S.S 303
FG INOX - 2CIE32
2CIE32
5.2
3.6
2.5
1.50
A 32 x 1,5
INOX A1 / S.S 303
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
V.2CII - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking ...
FG INOX
25.04.2023
R0170 - Exterrnal seeger ring - SEEGERDIN471
PlaSteel
17.06.2021
DIN 471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
SN1791 - External circlip (DIN 471)
STRACK
02.11.2023
Long Type LM-L
THK CO.,LTD.
23.05.2024
Separable Type NAST
THK CO.,LTD.
23.05.2024
KNS - Low Noise Nozzle With Male Thread
SMC
02.12.2021
GS-8 to 70 - Industrial Gas Springs
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
DIN 471-SR-FST - Retainer rings DIN 471 for shafts, Material feather steel ...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 471 - FN 542 - rostfrei 1.4122 - Retaining rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
CX-S - External circlip - DIN 471 - Shaft snap ring
HPC
03.08.2023
V.2BA - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking t...
FG INOX
25.04.2023
RS
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
R0171 - Internal seeger ring - SEEGERDIN472
PlaSteel
17.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성