피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FBVSTS,FBVBTN,FBVBTE - XPPJJXP-XP-THS-HMX/BWX-TXZ
SRD-FA
SRD-FA
t983
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t983/fbvsts1925-2_asmtab.prj},{NB=FBVBTN10},{CODE=FBVBTN},{ACCE=sucker(FBPBT)},{SHAP=Corrugated type},{MAT1=Nitrile rubber},{MAT2=brass},{SUR=Electroless nickel plating},{NO=10},{D=6},{DD=10},{L1=16.0},{B=68.1},{L2=34.0},{WEI=36.0},{MAXSPR=4.0~7.1},{PPATH=fbvsts1925-2/fbvsts1925-2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
ACCE
Suction cup accessories
ⁿ/ₐ
SHAP
Suction cup shape
ⁿ/ₐ
MAT1
Suction cup material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material of metal parts
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment of metal parts
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
MAXSPR
Maximum spring load
[N]
FBVSTS10
FBVSTS
sucker(FBPSK)
Sponge type
Neoprene
brass
Electroless nickel platin...
10
6
10
9.5
61.6
27.5
35.0
7.0~12.6
FBVSTS15
FBVSTS
sucker(FBPSK)
Sponge type
Neoprene
brass
Electroless nickel platin...
15
6
15
9.5
61.6
27.5
35.5
7.0~12.6
FBVSTS20
FBVSTS
sucker(FBPSK)
Sponge type
Neoprene
brass
Electroless nickel platin...
20
6
20
15.5
67.6
33.5
37.0
7.0~12.6
FBVSTS25
FBVSTS
sucker(FBPSK)
Sponge type
Neoprene
brass
Electroless nickel platin...
25
6
25
15.5
67.6
33.5
38.5
7.0~12.6
FBVSTS30
FBVSTS
sucker(FBPSK)
Sponge type
Neoprene
brass
Electroless nickel platin...
30
6
30
15.5
67.6
33.5
38.5
7.0~12.6
FBVBTN10
FBVBTN
sucker(FBPBT)
Corrugated type
Nitrile rubber
brass
Electroless nickel platin...
10
6
10
16.0
68.1
34.0
36.0
4.0~7.1
FBVBTN20
FBVBTN
sucker(FBPBT)
Corrugated type
Nitrile rubber
brass
Electroless nickel platin...
20
6
20
19.0
71.1
37.0
39.5
7.0~12.6
FBVBTN30
FBVBTN
sucker(FBPBT)
Corrugated type
Nitrile rubber
brass
Electroless nickel platin...
30
6
30
23.0
75.1
41.0
43.5
7.0~12.6
FBVBTN40
FBVBTN
sucker(FBPBT)
Corrugated type
Nitrile rubber
brass
Electroless nickel platin...
40
6
40
30.0
82.1
48.0
52.0
7.0~12.6
FBVBTE10
FBVBTE
sucker(FBPBE)
Corrugated type
Conductive silicone rubbe...
brass
Electroless nickel platin...
10
6
10
16.0
68.1
34.0
36.0
4.0~7.1
FBVBTE20
FBVBTE
sucker(FBPBE)
Corrugated type
Conductive silicone rubbe...
brass
Electroless nickel platin...
20
6
20
19.0
71.1
37.0
39.5
7.0~12.6
FBVBTE30
FBVBTE
sucker(FBPBE)
Corrugated type
Conductive silicone rubbe...
brass
Electroless nickel platin...
30
6
30
23.0
75.1
41.0
43.5
7.0~12.6
FBVBTE40
FBVBTE
sucker(FBPBE)
Corrugated type
Conductive silicone rubbe...
brass
Electroless nickel platin...
40
6
40
30.0
82.1
48.0
52.0
7.0~12.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TCL TCM - Tri-Rod and Rotary Cylinder
AirTAC
17.01.2024
FBNETB - Suction cups and accessories - precision - sponge vacuum suction c...
SRD-FA
30.04.2022
J-WET11 - Precision sponge vacuum sucker
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
M-PC - Triple vacuum sucker - spring assembly - anti - rotary
GINIER
27.05.2023
J-WET16 - Precision sponge vacuum sucker
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성