您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FBNETB - 吸盘及配件-精密型-海绵形真空吸盘-弹簧式顶部真空端口-快速接头型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
41-橡皮管-快速接头-吸盘及配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t983/fbnetb-1933-2_asmtab.prj},{NB=FBNETB20},{CODE=FBNETB},{TYPE=THDB},{JGFS=KSJTX},{XPMAT=CR},{YS=HS},{PJ=20},{B=67.6},{M=M14×1},{L1=15.5},{L2=33.5},{L3=20},{P=16},{S=6},{H1=17},{H2=12},{T=4},{THFZ=7.0~12.6},{WEI=37},{PPATH=fbnetb-1933-2/fbnetb-1933-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JGFS
接管方式
ⁿ/ₐ
XPMAT
吸盘材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
PJ
盘径d
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
H1
对边H1
ⁿ/ₐ
H2
对边H2
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
THFZ
弹簧最大负载(N)
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
FBNETB10
FBNETB
弹簧式顶部真空端口
快速接头型
氯丁橡胶CR
黑色
10
61.6
M14×1
9.5
27.5
20
16
6
17
12
4
7.0~12.6
35
FBNETB15
FBNETB
弹簧式顶部真空端口
快速接头型
氯丁橡胶CR
黑色
15
61.6
M14×1
9.5
27.5
20
16
6
17
12
4
7.0~12.6
35.5
FBNETB20
FBNETB
弹簧式顶部真空端口
快速接头型
氯丁橡胶CR
黑色
20
67.6
M14×1
15.5
33.5
20
16
6
17
12
4
7.0~12.6
37
FBNETB25
FBNETB
弹簧式顶部真空端口
快速接头型
氯丁橡胶CR
黑色
25
67.6
M14×1
15.5
33.5
20
16
6
17
12
4
7.0~12.6
38.5
FBNETB30
FBNETB
弹簧式顶部真空端口
快速接头型
氯丁橡胶CR
黑色
30
67.6
M14×1
15.5
33.5
20
16
6
17
12
4
7.0~12.6
38.5
FBNETB35
FBNETB
弹簧式顶部真空端口
快速接头型
氯丁橡胶CR
黑色
35
80.1
M14×1
28.0
46.0
20
16
6
17
12
4
7.0~12.6
74
FBNETB50
FBNETB
弹簧式顶部真空端口
快速接头型
氯丁橡胶CR
黑色
50
80.1
M14×1
28.0
46.0
20
16
6
17
12
4
7.0~12.6
117
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表