피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FBQ01 06 - Fixed ring??¨¨hinge type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/fbq01_06_asmtab.prj},{NB=FBQ02-D15},{CODE=FBQ02},{TYPE=standard},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{TH=A hex cylinder head screw,A The gasket},{D=15},{B=12},{H=35},{M=M5},{MPOOL=5},{DD=6},{R=4.50},{W=1.5},{X=12},{Y=6.0},{TH1=M5-10},{TH2=BLJ01-D3-L10},{M2=5},{L2=12},{D2=8.5},{K2=5},{S2=4},{PDF=Single click to PDF},{PPATH=fbq01_06/assem/fbq01_06_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
TH
The attachment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MPOOL
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
TH1
The attachment 1
ⁿ/ₐ
TH2
The attachment 2
ⁿ/ₐ
FBQ01-D10
FBQ01
standard
S45C
black coating
One hexagon socket head c...
10
10
30
M4
4
5
3.75
1.5
9
5.0
M4-8
BLJ01-D3-L11
FBQ01-D12
FBQ01
standard
S45C
black coating
One hexagon socket head c...
12
10
30
M4
4
5
3.75
1.5
10
5.0
M4-8
BLJ01-D3-L11
FBQ01-D15
FBQ01
standard
S45C
black coating
One hexagon socket head c...
15
12
35
M5
5
6
4.50
1.5
12
6.0
M5-10
BLJ01-D3-L13
FBQ01-D16
FBQ01
standard
S45C
black coating
One hexagon socket head c...
16
12
35
M5
5
6
4.50
1.5
12
6.0
M5-10
BLJ01-D3-L13
FBQ01-D20
FBQ01
standard
S45C
black coating
One hexagon socket head c...
20
12
40
M5
5
7
4.50
1.5
14
7.0
M5-12
BLJ01-D3-L13
FBQ01-D25
FBQ01
standard
S45C
black coating
One hexagon socket head c...
25
15
50
M6
6
7
6.00
1.5
18
10.0
M6-16
BLJ01-D3-L17
FBQ01-D30
FBQ01
standard
S45C
black coating
One hexagon socket head c...
30
15
55
M6
6
7
6.00
1.5
20
10.0
M6-16
BLJ01-D3-L17
FBQ02-D10
FBQ02
standard
S45C
electroless nickel platin...
One hexagon socket head c...
10
10
30
M4
4
5
3.75
1.5
9
5.0
M4-8
BLJ01-D3-L11
FBQ02-D12
FBQ02
standard
S45C
electroless nickel platin...
One hexagon socket head c...
12
10
30
M4
4
5
3.75
1.5
10
5.0
M4-8
BLJ01-D3-L11
FBQ02-D15
FBQ02
standard
S45C
electroless nickel platin...
One hexagon socket head c...
15
12
35
M5
5
6
4.50
1.5
12
6.0
M5-10
BLJ01-D3-L13
FBQ02-D16
FBQ02
standard
S45C
electroless nickel platin...
One hexagon socket head c...
16
12
35
M5
5
6
4.50
1.5
12
6.0
M5-10
BLJ01-D3-L13
FBQ02-D20
FBQ02
standard
S45C
electroless nickel platin...
One hexagon socket head c...
20
12
40
M5
5
7
4.50
1.5
14
7.0
M5-12
BLJ01-D3-L13
FBQ02-D25
FBQ02
standard
S45C
electroless nickel platin...
One hexagon socket head c...
25
15
50
M6
6
7
6.00
1.5
18
10.0
M6-16
BLJ01-D3-L17
FBQ02-D30
FBQ02
standard
S45C
electroless nickel platin...
One hexagon socket head c...
30
15
55
M6
6
7
6.00
1.5
20
10.0
M6-16
BLJ01-D3-L17
FBQ06-D10
FBQ06
standard
SUS304
-
One hexagon socket head c...
10
10
30
M4
4
5
3.75
1.5
9
5.0
M4-8
BLJ01-D3-L11
FBQ06-D12
FBQ06
standard
SUS304
-
One hexagon socket head c...
12
10
30
M4
4
5
3.75
1.5
10
5.0
M4-8
BLJ01-D3-L11
FBQ06-D15
FBQ06
standard
SUS304
-
One hexagon socket head c...
15
12
35
M5
5
6
4.50
1.5
12
6.0
M5-10
BLJ01-D3-L13
FBQ06-D16
FBQ06
standard
SUS304
-
One hexagon socket head c...
16
12
35
M5
5
6
4.50
1.5
12
6.0
M5-10
BLJ01-D3-L13
FBQ06-D20
FBQ06
standard
SUS304
-
One hexagon socket head c...
20
12
40
M5
5
7
4.50
1.5
14
7.0
M5-12
BLJ01-D3-L13
FBQ06-D25
FBQ06
standard
SUS304
-
One hexagon socket head c...
25
15
50
M6
6
7
6.00
1.5
18
10.0
M6-16
BLJ01-D3-L17
FBQ06-D30
FBQ06
standard
SUS304
-
One hexagon socket head c...
30
15
55
M6
6
7
6.00
1.5
20
10.0
M6-16
BLJ01-D3-L17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FAE01_23 - Retaining Ring, Split, Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FAP01_06 - Fixed ring Separate type Standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FAQ51_56 - Fixing Ring ¡¤ Side Mount ¡¤ Open Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
NKX10_60Z - No Inner Ring
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FAF01_06 - Fixed Ring ¡¤ Opening ¡¤ Compact
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FAC51_86 - Retaining ring - double hole type / four hole type / double scre...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FBQ21_31 - Fixed ring, quick mounting type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FAP71_76 - Fixed ring Separate type Double screw hole locking type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FBE01_56 - Bearing Retaining Ring ¡¤ Set Screw Lock ¡¤ Compact Short Pressu...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GAF01_26 - Flange Type Guide Shaft Support ¡¤ Standard Type ¡¤ Mounting Hol...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FAU01_06 - Fixing Ring ¡¤ Side Mount ¡¤ Open Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FBA01_26 - Retaining Ring, Double Cut, Open Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FAP21_23 - Fixed ring Separate type Standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FAQ01_06 - Fixing Ring ¡¤ Separate ¡¤ Compact
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성