피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
FBN120B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.120
Finished bore sprocket (Steel/Stainless)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_120/finished_bore_sprocket_steel_stainless_steel/b_type/fbn120b.prj},{NB=FBN120B17D70_()},{TYPE=FBN120B},{NOT=17},{NOT1=17},{NOTX=17.000},{DP=207.347},{DO=227},{MATC=},{SD=70},{SDX=70},{NOTHP=2},{A=16},{SURFT=},{BD=117},{BL=63},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
M
Tapped hole size
ⁿ/ₐ
NOTHP
Number of tapped holes
ⁿ/ₐ
A
Position of Tapped hole
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
FBN120B12D65
FBN120B
12
147.207
165
124.98
124.98
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
M12
2
16
The tooth profile in the ...
FBN120B13D45
FBN120B
13
159.204
177
136.97
135.81
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
M10
2
16
The tooth profile in the ...
FBN120B14D45
FBN120B
14
171.220
190
148.99
148.99
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
M10
2
16
The tooth profile in the ...
FBN120B15D45
FBN120B
15
183.251
202
161.02
160.02
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
M10
2
16
The tooth profile in the ...
FBN120B16D50
FBN120B
16
195.294
214
173.06
173.06
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
M10
2
16
The tooth profile in the ...
FBN120B17D70
FBN120B
17
207.347
227
185.12
184.23
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
M16
2
16
The tooth profile in the ...
FBN120B18D50
FBN120B
18
219.409
239
197.18
197.18
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
M10
2
16
The tooth profile in the ...
FBN120B19D50
FBN120B
19
231.478
251
209.25
208.46
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
M10
2
16
The tooth profile in the ...
FBN120B20D50
FBN120B
20
243.552
263
221.32
221.32
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
M10
2
16
The tooth profile in the ...
FBN120B21D50
FBN120B
21
255.632
276
233.40
232.69
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
M10
2
16
The tooth profile in the ...
FBN120B24D80
FBN120B
24
291.895
312
269.66
269.66
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
M16
2
16
The tooth profile in the ...
FBN120B25D70
FBN120B
25
303.990
324
281.76
281.16
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
M16
2
16
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성