您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FAP01 06 - 固定环 分离型 标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/fap01_06.prj},{NB=FAP02-D15-B10},{CODE=FAP02},{TYPE1=The separation type},{TYPE=standard},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{TH=Two hexagonal cylindrical head screw(Stainless steel)},{D=15},{DGC=+0.05/+0.01},{B=10},{BGC=+0.1/-0.1},{H=34},{HGC=+0.1/-0.1},{M=M4},{MPOOL=4},{DD=4.5},{R=3.75},{W=1.5},{X=11.5},{Y=6.0},{C=0.6},{M2=4},{L2=18},{D2=7.0},{K2=4},{S2=3.0},{PDF=Single click to PDF},{PPATH=fap01_06/assem/fap01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TH
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BGC
B公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HGC
H公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
C
[mm]
FAP01-D3-B8
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
3
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
4.5
2.2
0.6
FAP01-D4-B8
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
4
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
18
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
5.0
3.0
0.6
FAP01-D5-B8
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
5
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
5.5
4.0
0.6
FAP01-D5-B10
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
5
+0.05/+0.01
10
+0.1/-0.1
22
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.0
6.5
4.0
0.6
FAP01-D6-B8
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
6
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4.0
0.6
FAP01-D6-B10
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
6
+0.05/+0.01
10
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.0
6.0
4.0
0.6
FAP01-D8-B8
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
8
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
25
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
8.0
5.0
0.6
FAP01-D8-B10
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
8
+0.05/+0.01
10
+0.1/-0.1
25
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.5
8.0
5.0
0.6
FAP01-D8-B12
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
8
+0.05/+0.01
12
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.50
1.5
9.0
5.0
0.6
FAP01-D8-B15
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
8
+0.05/+0.01
15
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M6
6.6
6.00
1.5
9.0
5.0
0.6
FAP01-D10-B8
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
10
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
9.0
5.0
0.6
FAP01-D10-B10
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
10
+0.05/+0.01
10
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.5
9.0
5.0
0.6
FAP01-D10-B12
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
10
+0.05/+0.01
12
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.50
1.5
10.0
5.0
0.6
FAP01-D10-B15
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
10
+0.05/+0.01
15
+0.1/-0.1
35
+0.1/-0.1
M6
6.6
6.00
1.5
10.0
6.0
0.6
FAP01-D12-B8
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
12
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
10.0
5.0
0.6
FAP01-D12-B10
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
12
+0.05/+0.01
10
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5.0
0.6
FAP01-D12-B12
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
12
+0.05/+0.01
12
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.50
1.5
10.0
5.0
0.6
FAP01-D12-B15
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
12
+0.05/+0.01
15
+0.1/-0.1
35
+0.1/-0.1
M6
6.6
6.00
1.5
11.0
6.0
0.6
FAP01-D13-B10
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
13
+0.05/+0.01
10
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5.0
0.6
FAP01-D13-B12
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
13
+0.05/+0.01
12
+0.1/-0.1
34
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.50
1.5
11.0
5.0
0.6
FAP01-D13-B15
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
13
+0.05/+0.01
15
+0.1/-0.1
35
+0.1/-0.1
M6
6.6
6.00
1.5
11.0
6.0
0.6
FAP01-D15-B10
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
15
+0.05/+0.01
10
+0.1/-0.1
34
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6.0
0.6
FAP01-D15-B12
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
15
+0.05/+0.01
12
+0.1/-0.1
35
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6.0
0.6
FAP01-D15-B15
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
15
+0.05/+0.01
15
+0.1/-0.1
40
+0.1/-0.1
M6
6.6
6.00
1.5
13.0
8.0
0.6
FAP01-D16-B10
FAP01
分离型
标准型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
16
+0.05/+0.01
10
+0.1/-0.1
35
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6.0
0.6
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FAP21_23 - 固定环 分离型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAQ01_06 - 固定环·分离·紧凑型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAE01_23 - 固定环·开口·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAP71_76 - 固定环 分离型 双螺孔锁紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NAC01_61 - 聚氨酯垫圈 尺寸选择型/尺寸指定型 普通级/精密级
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VNU01_26 - 直齿条 · 模数1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FBG01_62 - 轴承固定环·开口·短压环型/长压环型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FBS01_26 - 聚氨酯固定环·标准型/紧凑型·开口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAP31_46 - 固定环·分离型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FBV01_11 - 树脂固定环·标准型·开口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAC01_06 - 固定环·紧定螺钉锁紧·紧凑型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LME01_27 - 带法兰型直线轴承·单衬型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FBW01_02 - 经济型树脂固定环·快速安装型·开口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAF01_06 - 固定环·开口·紧凑型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表