피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
G6X Triple-Lok - Female connector
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Tube to female NPTF
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/09/g6x.prj},{NB=EO Gerader Aufschraubstutzen 24G6X-SS},{ERMETO=24G6X-SS},{BESTNR=24G6X},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{GEWPT=1 1/2-12 1/2},{GEWT6=1 7/8-12},{TV=12},{LL1=10.700},{LL2=20.650},{LL3=28.580},{DD1=43.440},{DD2=48.900},{D2=33.000},{D3=45.300},{D4=41.390},{D14=41.280},{L1=18.300},{L2=10.410},{C1=60},{ZOOM=2.500},{ZFACTOR=3.000},{C3=58},{D=34},{L9=57},{WEIGHT=9999.99999},{MTR=Stahl},{PN=140},{CNX=17.000},{CNX1=35.600},{CNX2=6.400},{CNX3=11.200},{CXD1=45.530},{CXD2=49.530},{CXD3=56.960},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24G6X-SS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D.
[mm]
OD
Tube O.D.
[Zoll]
GEWPT
Thread NPT/NPTF PT
ⁿ/ₐ
GEWT6
Thread UN/UNF-2B T
ⁿ/ₐ
C1
Width across flats
[mm]
C3
Width across flats
[mm]
D
Diameter
[mm]
L9
Lenght
[mm]
EO Female connector 4G6X-...
4G6X-SS
Stainless Steel
6
1/4
1/8-27
7/16-20
14
14
5
23
EO Female connector 4-4G6...
4-4G6X-SS
Stainless Steel
6
1/4
1/4-18
7/16-20
19
14
5
27
EO Female connector 6G6X-...
6G6X-SS
Stainless Steel
10
3/8
1/4-18
9/16-18
19
17
8
27
EO Female connector 6-6G6...
6-6G6X-SS
Stainless Steel
10
3/8
3/8-18
9/16-18
22
17
7
30
EO Female connector 8G6X-...
8G6X-SS
Stainless Steel
12
1/2
3/8-18
3/4-16
22
22
10
31
EO Female connector 8-8G6...
8-8G6X-SS
Stainless Steel
12
1/2
1/2-14
3/4-16
29
22
10
38
EO Female connector 10G6X...
10G6X-SS
Stainless Steel
14, 15, 16
5/8
1/2-14
7/8-14
29
25
12
37
EO Female connector 12G6X...
12G6X-SS
Stainless Steel
18, 20
3/4
3/4-14
1 1/16-12
35
32
16
38
EO Female connector 16G6X...
16G6X-SS
Stainless Steel
25
1
1-11 1/2
1 5/16-12
41
38
21
47
EO Female connector 20G6X...
20G6X-SS
Stainless Steel
28, 30, 32
1 1/4
1 1/4-11 1/2
1 5/8-12
50
50
28
55
EO Female connector 24G6X...
24G6X-SS
Stainless Steel
35, 38
1 1/2
1 1/2-12 1/2
1 7/8-12
60
58
34
57
EO Female connector 4G6X-...
4G6X-S
Steel
6
1/4
1/8-27
7/16-20
14
14
5
23
EO Female connector 4-4G6...
4-4G6X-S
Steel
6
1/4
1/4-18
7/16-20
19
14
5
27
EO Female connector 6G6X-...
6G6X-S
Steel
10
3/8
1/4-18
9/16-18
19
17
8
27
EO Female connector 6-6G6...
6-6G6X-S
Steel
10
3/8
3/8-18
9/16-18
22
17
7
30
EO Female connector 8G6X-...
8G6X-S
Steel
12
1/2
3/8-18
3/4-16
22
22
10
31
EO Female connector 8-8G6...
8-8G6X-S
Steel
12
1/2
1/2-14
3/4-16
29
22
10
38
EO Female connector 10G6X...
10G6X-S
Steel
14, 15, 16
5/8
1/2-14
7/8-14
29
25
12
37
EO Female connector 12G6X...
12G6X-S
Steel
18, 20
3/4
3/4-14
1 1/16-12
35
32
16
38
EO Female connector 16G6X...
16G6X-S
Steel
25
1
1-11 1/2
1 5/16-12
41
38
21
47
EO Female connector 20G6X...
20G6X-S
Steel
28, 30, 32
1 1/4
1 1/4-11 1/2
1 5/8-12
50
50
28
55
EO Female connector 24G6X...
24G6X-S
Steel
35, 38
1 1/2
1 1/2-12 1/2
1 7/8-12
60
58
34
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성