目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle E36 ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A36 CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/e36etr.prj},{NB=Emile Maurin E36ETR25 1000},{REF=E36ETR25},{D=25},{L=1000},{KG1=3.853},{TOL=h10 : 0 / -84 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a37etr.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO: µ]
Emile Maurin E36ETR6 L=30...
E36ETR6
6
0.222
h10 : 0 / -48 µ
Emile Maurin E36ETR10 L=3...
E36ETR10
10
0.617
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin E36ETR12 L=3...
E36ETR12
12
0.888
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E36ETR14 L=3...
E36ETR14
14
1.208
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E36ETR15 L=3...
E36ETR15
15
1.387
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E36ETR16 L=3...
E36ETR16
16
1.578
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E36ETR18 L=3...
E36ETR18
18
1.998
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E36ETR20 L=3...
E36ETR20
20
2.466
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E36ETR25 L=3...
E36ETR25
25
3.853
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E36ETR30 L=3...
E36ETR30
30
5.549
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E36ETR35 L=3...
E36ETR35
35
7.553
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E36ETR40 L=3...
E36ETR40
40
9.865
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E36ETR45 L=3...
E36ETR45
45
12.485
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E36ETR50 L=3...
E36ETR50
50
15.413
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E36ETR60 L=3...
E36ETR60
60
22.190
h10 : 0 / -120 µ
Emile Maurin E36ETR70 L=3...
E36ETR70
70
30.210
h10 : 0 / -120 µ
Emile Maurin E36ETR75 L=3...
E36ETR75
75
34.680
h10 : 0 / -120 µ
Emile Maurin E36ETR80 L=3...
E36ETR80
80
39.460
h10 : 0 / -120 µ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1879100000 - TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ
Weidmüller
22.01.2024
29240 - Barres Inox
norelem
30.04.2024
BTR-1 - Grinded and harpened bars for inside threaded
Pedrotti
29.09.2021
29050 - Tubes carré et rond
norelem
30.04.2024
0236400000 - TS 35X15 2M/ST/ZN
Weidmüller
22.01.2024
K0493 - Tube carré et rond
KIPP
27.05.2024
Modèle S300PB ETH - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE S300Pb A USINABILITE AM...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A37 ETH - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - HEXAGO...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Série 5020 Rouleau de convoyeur - Rouleaux commandé par chaîne 1/2" dents=1...
Kraus
17.05.2022
Modèle 23200 - Vis à tête cylindrique à six pans creux - ISO 4762 DIN 912 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Vérin en forme arrondie jusqu`à 100 bar - Z100
HEB
16.04.2024
Modèle 43941 - Tige filetée longueur 1 mètre - NFE 25136 - Acier classe 8.8...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Série 5201 Rouleau de convoyeur - Rouleau à palettes à accumulation réglabl...
Kraus
17.05.2022
SGWMB-OUA.1 Smart Communication Card
ABB Low Voltage & Systems
27.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表