您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
English (United States)
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-03 - Connecteur de tube en croix, aluminium, monobloc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_03.prj},{NB=emile_maurin_92-037-60-80},{D11=60},{D22=60},{K=80},{NDM=10},{KDM=8.157},{L33=59.000},{M=65},{M1=40.000},{M2=52.000},{M3=14.670},{M4=22.000},{O1=41.000},{O11=41.020},{A=10.500},{B=60.900},{C=8.000},{D=10.000},{E=4.000},{F=5.000},{G=7.670},{H=18.000},{J=0.800},{L=17.500},{P=4.000},{R=10.000},{X1=2.000},{X2=2.000},{MT=11.400},{MTL=2.000},{MTR=1.600},{MTR1=2.350},{MTV1=7.000},{MTV2=18.480},{BMT=0.500},{VERS=3},{WEIGHT=1.060},{VER=1},{D1=60},{D2=60},{L1=169},{L2=80},{L3=65},{L4=80},{REF=92-037-60-80},{PARTNUMBER=GN 132-B60-B60-80-2-BL},{NORMNR=GN 132},{D1X=B60},{D2X=B60},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{KH=GN 911-M10-55},{OBVIS=blank},{CTN=76090000},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
MANETTE
Manette indexable (réf. à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-037-20-40
92-037-20-40
Aluminium naturel
20
20
M8
97
40
33
40
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-037-25-40
92-037-25-40
Aluminium naturel
25
25
M8
97
40
33
40
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-037-30-40
92-037-30-40
Aluminium naturel
30
30
M8
97
40
33
40
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-037-30-56
92-037-30-56
Aluminium naturel
30
30
M10
125
56
45
56
92-911-M 10-40
Emile Maurin 92-037-32-56
92-037-32-56
Aluminium naturel
32
32
M10
125
56
45
56
92-911-M 10-40
Emile Maurin 92-037-35-56
92-037-35-56
Aluminium naturel
35
35
M10
125
56
45
56
92-911-M 10-40
Emile Maurin 92-037-40-56
92-037-40-56
Aluminium naturel
40
40
M10
125
56
45
56
92-911-M 10-40
Emile Maurin 92-037-40-65
92-037-40-65
Aluminium naturel
40
40
M10
143
65
53
65
92-911-M 10-55
Emile Maurin 92-037-42-65
92-037-42-65
Aluminium naturel
42
42
M10
143
65
53
65
92-911-M 10-55
Emile Maurin 92-037-45-65
92-037-45-65
Aluminium naturel
45
45
M10
143
65
53
65
92-911-M 10-55
Emile Maurin 92-037-48-65
92-037-48-65
Aluminium naturel
48
48
M10
143
65
53
65
92-911-M 10-55
Emile Maurin 92-037-50-65
92-037-50-65
Aluminium naturel
50
50
M10
143
65
53
65
92-911-M 10-55
Emile Maurin 92-037-50-80
92-037-50-80
Aluminium naturel
50
50
M10
169
80
65
80
92-911-M 10-55
Emile Maurin 92-037-55-80
92-037-55-80
Aluminium naturel
55
55
M10
169
80
65
80
92-911-M 10-55
Emile Maurin 92-037-60-80
92-037-60-80
Aluminium naturel
60
60
M10
169
80
65
80
92-911-M 10-55
Emile Maurin 92-038-20-40
92-038-20-40
Aluminium pelliculé noir
20
20
M8
97
40
33
40
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-038-25-40
92-038-25-40
Aluminium pelliculé noir
25
25
M8
97
40
33
40
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-038-30-40
92-038-30-40
Aluminium pelliculé noir
30
30
M8
97
40
33
40
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-038-30-56
92-038-30-56
Aluminium pelliculé noir
30
30
M10
125
56
45
56
92-911-M 10-40
Emile Maurin 92-038-32-56
92-038-32-56
Aluminium pelliculé noir
32
32
M10
125
56
45
56
92-911-M 10-40
Emile Maurin 92-038-35-56
92-038-35-56
Aluminium pelliculé noir
35
35
M10
125
56
45
56
92-911-M 10-40
Emile Maurin 92-038-40-56
92-038-40-56
Aluminium pelliculé noir
40
40
M10
125
56
45
56
92-911-M 10-40
Emile Maurin 92-038-40-65
92-038-40-65
Aluminium pelliculé noir
40
40
M10
143
65
53
65
92-911-M 10-55
Emile Maurin 92-038-42-65
92-038-42-65
Aluminium pelliculé noir
42
42
M10
143
65
53
65
92-911-M 10-55
Emile Maurin 92-038-45-65
92-038-45-65
Aluminium pelliculé noir
45
45
M10
143
65
53
65
92-911-M 10-55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表