您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-42 - Guidage linéaire à billes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_42
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_42/90_42.prj},{NB=emile_maurin_90-421-35-130-290_0},{REF=90-421-35-130-290},{PARTNUMBER=GN 2402-35-130-290},{NORMNR=GN 2402},{L2X=114},{B1=16.5},{B2=17.0},{D1X=6},{L44=23},{M1=25},{M2=80},{S=3.5},{T=10.0},{WEIGHT=0.847},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PPATH=90_42/90_42_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{H1=35},{D1=M 6},{D2=6.5},{L1=130},{L2=290},{L3=0},{L4=23},{L5=25},{L6=80},{L7=16.5},{L8=17.0},{L9=3.5},{L10=10.0},{INFOS=INFOTEXTE},{X=13},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
max
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
Emile Maurin 90-421-28-60...
90-421-28-60-130
28
M 5
5.5
60
130
18
10
20
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-60...
90-421-28-60-210
28
M 5
5.5
60
210
18
10
20
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-60...
90-421-28-60-370
28
M 5
5.5
60
370
18
10
20
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-80...
90-421-28-80-290
28
M 5
5.5
80
290
18
10
20
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-80...
90-421-28-80-450
28
M 5
5.5
80
450
18
10
20
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-80...
90-421-28-80-610
28
M 5
5.5
80
610
18
10
20
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-13...
90-421-28-130-290
28
M 5
5.5
130
290
18
25
80
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-13...
90-421-28-130-450
28
M 5
5.5
130
450
18
25
80
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-13...
90-421-28-130-690
28
M 5
5.5
130
690
18
25
80
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-21...
90-421-28-210-450
28
M 5
5.5
210
450
18
25
80
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-21...
90-421-28-210-610
28
M 5
5.5
210
610
18
25
80
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-21...
90-421-28-210-1010
28
M 5
5.5
210
1010
18
25
80
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-35-13...
90-421-35-130-290
35
M 6
6.5
130
290
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-35-13...
90-421-35-130-450
35
M 6
6.5
130
450
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-35-13...
90-421-35-130-770
35
M 6
6.5
130
770
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-35-21...
90-421-35-210-450
35
M 6
6.5
210
450
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-35-21...
90-421-35-210-690
35
M 6
6.5
210
690
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-35-21...
90-421-35-210-1010
35
M 6
6.5
210
1010
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-35-29...
90-421-35-290-610
35
M 6
6.5
290
610
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-35-29...
90-421-35-290-930
35
M 6
6.5
290
930
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-35-29...
90-421-35-290-1330
35
M 6
6.5
290
1330
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-43-21...
90-421-43-210-450
43
M 8
8.5
210
450
23
25
80
21.0
22.0
4.5
13.5
Emile Maurin 90-421-43-21...
90-421-43-210-690
43
M 8
8.5
210
690
23
25
80
21.0
22.0
4.5
13.5
Emile Maurin 90-421-43-21...
90-421-43-210-1010
43
M 8
8.5
210
1010
23
25
80
21.0
22.0
4.5
13.5
Emile Maurin 90-421-43-37...
90-421-43-370-770
43
M 8
8.5
370
770
23
25
80
21.0
22.0
4.5
13.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 90-621 - Rail pour guidage linéaire à galets - Palier libre - Avec v...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 90-44 - Guidage linéaire à billes télescopique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 90-641 - Chariot de galets pour guidage linéaire à galets - Forme St...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 39-085 - Glissière pour charge lourde course >100% - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 23-100 - Profilé pour rainure en «T»
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-54 - Vis à tête cylindrique à six pans creux acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 90-50 - Guidage linéaire à billes avec chariots connectés
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle B3-23 - Glissière inox course 75%
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
05.09.2023
Modèle B23-GB4E-N - Guidage à billes forte capacité - Standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
LWH 15 - R - Rail - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 15 - Charge dy...
HPC
17.02.2022
LWH 15 - C - Chariot - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 15 - Charge...
HPC
17.02.2022
Modèle R1-06-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 pou 2 étanchéités ou fl...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle 90-624 - Rail pour guidage linéaire à galets - Palier fixé - Avec tr...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle B2-CXX - Guidage à galets inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表