품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 79010 - Goupille cannelée à cannelures progressives sur la demi longueur - ISO 8745 - Acier Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Goupilles et circlips
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/goupille_circlips/79010.prj},{NB=emile_maurin_790104X22},{REF=790104X22},{MAT=Acier brut},{D=4.000},{L=22.000},{A=0.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=79010.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal
[mm]
L
Longueur nominale
[mm]
Emile Maurin 790101,5X18
790101,5X18
1.5X18
Acier brut
1.500
18.000
Emile Maurin 790101,5X20
790101,5X20
1.5X20
Acier brut
1.500
20.000
Emile Maurin 790102X8
790102X8
2X8
Acier brut
2.000
8.000
Emile Maurin 790102X10
790102X10
2X10
Acier brut
2.000
10.000
Emile Maurin 790102X12
790102X12
2X12
Acier brut
2.000
12.000
Emile Maurin 790102X14
790102X14
2X14
Acier brut
2.000
14.000
Emile Maurin 790102X22
790102X22
2X22
Acier brut
2.000
22.000
Emile Maurin 790102X24
790102X24
2X24
Acier brut
2.000
24.000
Emile Maurin 790102X26
790102X26
2X26
Acier brut
2.000
26.000
Emile Maurin 790102X28
790102X28
2X28
Acier brut
2.000
28.000
Emile Maurin 790102X30
790102X30
2X30
Acier brut
2.000
30.000
Emile Maurin 790102,5X14
790102,5X14
2.5X14
Acier brut
2.500
14.000
Emile Maurin 790102,5X22
790102,5X22
2.5X22
Acier brut
2.500
22.000
Emile Maurin 790102,5X24
790102,5X24
2.5X24
Acier brut
2.500
24.000
Emile Maurin 790102,5X26
790102,5X26
2.5X26
Acier brut
2.500
26.000
Emile Maurin 790102,5X28
790102,5X28
2.5X28
Acier brut
2.500
28.000
Emile Maurin 790102,5X30
790102,5X30
2.5X30
Acier brut
2.500
30.000
Emile Maurin 790103X6
790103X6
3X6
Acier brut
3.000
6.000
Emile Maurin 790103X8
790103X8
3X8
Acier brut
3.000
8.000
Emile Maurin 790103X10
790103X10
3X10
Acier brut
3.000
10.000
Emile Maurin 790103X12
790103X12
3X12
Acier brut
3.000
12.000
Emile Maurin 790103X16
790103X16
3X16
Acier brut
3.000
16.000
Emile Maurin 790103X18
790103X18
3X18
Acier brut
3.000
18.000
Emile Maurin 790103X20
790103X20
3X20
Acier brut
3.000
20.000
Emile Maurin 790103X24
790103X24
3X24
Acier brut
3.000
24.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성