피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 72031 - Rondelle à denture extérieure chevauchante AZ - DIN 6798 A - Acier ressort Zn 200 HBS
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles à denture
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/a_denture/72031.prj},{NB=emile_maurin_7203110},{REF=7203110},{MAT=Acier ressort zingué},{D=10.5},{D1=10.500},{D2=18.000},{H=0.900},{N=16.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
Emile Maurin 720312
720312
Acier ressort zingué
2.2
Emile Maurin 720312,5
720312,5
Acier ressort zingué
2.7
Emile Maurin 720313
720313
Acier ressort zingué
3.2
Emile Maurin 720314
720314
Acier ressort zingué
4.3
Emile Maurin 720315
720315
Acier ressort zingué
5.3
Emile Maurin 720316
720316
Acier ressort zingué
6.4
Emile Maurin 720317
720317
Acier ressort zingué
7.4
Emile Maurin 720318
720318
Acier ressort zingué
8.4
Emile Maurin 7203110
7203110
Acier ressort zingué
10.5
Emile Maurin 7203112
7203112
Acier ressort zingué
13.0
Emile Maurin 7203114
7203114
Acier ressort zingué
15.0
Emile Maurin 7203116
7203116
Acier ressort zingué
17.0
Emile Maurin 7203118
7203118
Acier ressort zingué
19.0
Emile Maurin 7203120
7203120
Acier ressort zingué
21.0
Emile Maurin 7203122
7203122
Acier ressort zingué
23.0
Emile Maurin 7203124
7203124
Acier ressort zingué
25.0
Emile Maurin 7203127
7203127
Acier ressort zingué
28.0
Emile Maurin 7203130
7203130
Acier ressort zingué
31.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 416505 - Rondelle plate large L découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Reference 12506 - Low hexagon nut - ISO 4035 04 class - Zinc plated 200 HSS...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70500 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DCS800-EP Non-Regenerative - 230/460 Vac Ratings
ABB
07.07.2023
Modèle 73600G5A - Conical washer spring - NFEN 25510 - Plain geomet 500 A
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Power Supply - Encoder Power Supply - Discontinued
Encoder Products
05.12.2023
Reference 19772 - Rivkle® blind nut with cylindrical shaft and flat head -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
NSG - Wheel
Rollenbau
27.09.2017
AEL - Wheel
Rollenbau
27.09.2017
H - Drive Wheel
Rollenbau
02.12.2021
ES - Wheel
Rollenbau
27.09.2017
Reference 43760 - Threaded rod 2 meter - NFE 25136 - 4.6 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
PB - Steel Shroud
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
Reference 32401 - Pan head tapping screw cross recess pozidrive - ISO 7981 ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성