피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 62602 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
nut
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/ecrou/inox_a2/62602.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_6260212_400},{DES=Ecrou Hexagonal indesserable avec bague nylon},{NORME1=DIN 985},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=6260212},{LODLEVEL=400},{DXP=12},{IDNR=},{NENN=M12},{D=12.0},{D1=10.106},{P=1.750},{DA=13.000},{M=12.0},{M1=8.000},{S=19.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_626022,5
Ecrou Hexagonal indessera...
DIN 985
-
Inox A2
-
-
-
626022,5
2.5
4.0
5.5
emile_maurin_626023
Ecrou Hexagonal indessera...
DIN 985
-
Inox A2
-
-
-
626023
3.0
4.0
5.5
emile_maurin_626024
Ecrou Hexagonal indessera...
DIN 985
-
Inox A2
-
-
-
626024
4.0
5.0
7.0
emile_maurin_626025
Ecrou Hexagonal indessera...
DIN 985
-
Inox A2
-
-
-
626025
5.0
5.0
8.0
emile_maurin_626026
Ecrou Hexagonal indessera...
DIN 985
-
Inox A2
-
-
-
626026
6.0
6.0
10.0
emile_maurin_626028
Ecrou Hexagonal indessera...
DIN 985
-
Inox A2
-
-
-
626028
8.0
8.0
13.0
emile_maurin_6260210
Ecrou Hexagonal indessera...
DIN 985
-
Inox A2
-
-
-
6260210
10.0
10.0
17.0
emile_maurin_6260212
Ecrou Hexagonal indessera...
DIN 985
-
Inox A2
-
-
-
6260212
12.0
12.0
19.0
emile_maurin_6260214
Ecrou Hexagonal indessera...
DIN 985
-
Inox A2
-
-
-
6260214
14.0
14.0
22.0
emile_maurin_6260216
Ecrou Hexagonal indessera...
DIN 985
-
Inox A2
-
-
-
6260216
16.0
16.0
24.0
emile_maurin_6260218
Ecrou Hexagonal indessera...
DIN 985
-
Inox A2
-
-
-
6260218
18.0
18.5
27.0
emile_maurin_6260220
Ecrou Hexagonal indessera...
DIN 985
-
Inox A2
-
-
-
6260220
20.0
20.0
30.0
emile_maurin_6260222
Ecrou Hexagonal indessera...
DIN 985
-
Inox A2
-
-
-
6260222
22.0
22.0
32.0
emile_maurin_6260224
Ecrou Hexagonal indessera...
DIN 985
-
Inox A2
-
-
-
6260224
24.0
24.0
36.0
emile_maurin_6260227
Ecrou Hexagonal indessera...
DIN 985
-
Inox A2
-
-
-
6260227
27.0
27.0
41.0
emile_maurin_6260230
Ecrou Hexagonal indessera...
DIN 985
-
Inox A2
-
-
-
6260230
30.0
30.0
46.0
emile_maurin_6260233
Ecrou Hexagonal indessera...
DIN 985
-
Inox A2
-
-
-
6260233
33.0
33.0
50.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 62501 - Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 62507 - Plain washer extra large type NFE 25513 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
V.2IND - LOCK NUTS WITH NYLON RING DIN 985 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S...
FG INOX
25.04.2023
Reference 62642 - Prevalling torque type lubrificated Hexagon nut plastic i...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 20211 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - Z...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 709 - Hex nuts for stud bolts (DIN 2510-5 NF), steel 25 CrMo4, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
Model 25101 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 10.9 class - ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
07161 - Socket head screws with low head DIN 6912
norelem
30.05.2024
K0405 - Stud sets with screw-in stop for gluing
KIPP
27.05.2024
Reference 62214 - Countersunk raised head machine screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Model 62642 - Prevalling torque type lubrificated Hexagon nut plastic inser...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
DIN 985 (ISO 10511) - FN 255 - 8, verzinkt blau - Prevailing torque type he...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 985 (ISO 10511) - FN 176 - rostfrei A2 - Prevailing torque type hexagon...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성