피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 5083 T - ALUMINIUM 5083 (A-G4.5) - TOLE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série G - Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_g/5083t.prj},{NB=Emile Maurin 5083T30 1000 2000},{E=30.0},{I=1000},{L=2000},{KG1=162},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=5083.txt},{DENSITE=2.650},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 5083T8
5083T8
8.0
42.400
Emile Maurin 5083T10
5083T10
10.0
53.000
Emile Maurin 5083T12
5083T12
12.0
63.600
Emile Maurin 5083T15
5083T15
15.0
79.500
Emile Maurin 5083T16
5083T16
16.0
84.800
Emile Maurin 5083T20
5083T20
20.0
106.000
Emile Maurin 5083T25
5083T25
25.0
132.500
Emile Maurin 5083T30
5083T30
30.0
159.000
Emile Maurin 5083T35
5083T35
35.0
185.500
Emile Maurin 5083T40
5083T40
40.0
212.000
Emile Maurin 5083T45
5083T45
45.0
238.500
Emile Maurin 5083T50
5083T50
50.0
265.000
Emile Maurin 5083T60
5083T60
60.0
318.000
Emile Maurin 5083T70
5083T70
70.0
371.000
Emile Maurin 5083T80
5083T80
80.0
424.000
Emile Maurin 5083T90
5083T90
90.0
477.000
Emile Maurin 5083T100
5083T100
100.0
530.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 6060 CI - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - CORNIERE UNEGALE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 2017 C - ALULINIUM 2017A (A-U4G) - CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
R 2I 50...180 - Réducteurs R 2I 50...180
Rossi
07.06.2024
R 2I 32,40 - Réducteurs R 2I 32,40
Rossi
07.06.2024
Polycarbonat Gehäuse - Produit du groupe 03
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
MR 3I 0...7 - Motoréducteurs MR 3I 0...7
Rossi
07.06.2024
MR 2I 100-125 - Motoréducteurs MR 2I 100-125
Rossi
07.06.2024
MR C2I 140-360 - Motoréducteurs MR C2I 140-360
Rossi
07.06.2024
Compression Springs - Standard - MC
M&R Spring
18.03.2019
MR 2I 0...7 - Motoréducteurs MR 2I 0...7
Rossi
07.06.2024
R V 100...250 - Réducteurs R V 100...250
Rossi
07.06.2024
R CI 50-360 - Réducteurs R CI 50-360
Rossi
07.06.2024
MR 2IV 40..81 - Motoréducteurs MR 2IV 40...81
Rossi
07.06.2024
Modèle 23201B - zingué Classe 8.8
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성