피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 45521 - RAWLEX® R-XPT anchoring stud - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Anchoring - Fasteners and fixings for construction markets
Anchoring
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/ancrage/ancrage/45521.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_45521M12X80_400},{DES=Goujon d'ancrage RAWLEX® R-XPT},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=CE ETA 08/0339 option 7},{MARQUE=RAWL},{REF=45521M12X80},{LODLEVEL=400},{D=12},{M=80},{SW=19},{DW=24.0},{LG=30},{DP=13},{BES=0},{BEFS=0},{TFS=0},{BER=60},{BEFR=48},{TFR=5},{INFOS=INFOTEXTE},{L1=6.000},{VERS=12},{CONE1=6.000},{CONE2=9.000},{L10=33.000},{L11=3.000},{D12=11.930},{PPATH=45521/45521_sbl.prj},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Screw diameter
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
DW
[mm]
LG
[mm]
DP
[mm]
BES
[mm]
BEFS
[mm]
TFS
[mm]
BER
[mm]
BEFR
[mm]
TFR
[mm]
emile_maurin_45521M6X50
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M6X50
6
50
10
12.5
25
0
0
0
0
30
22
10
emile_maurin_45521M6X65
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M6X65
6
65
10
12.5
35
0
50
42
5
30
22
25
emile_maurin_45521M6X85
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M6X85
6
85
10
12.5
55
0
50
42
25
30
22
45
emile_maurin_45521M6X100
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M6X100
6
100
10
12.5
70
0
50
42
40
30
22
60
emile_maurin_45521M8X60
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M8X60
8
60
13
17.0
25
0
0
0
0
40
32
10
emile_maurin_45521M8X65
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M8X65
8
65
13
17.0
25
0
0
0
0
40
32
15
emile_maurin_45521M8X75
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M8X75
8
75
13
17.0
35
9
55
47
10
40
32
25
emile_maurin_45521M8X95
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M8X95
8
95
13
17.0
55
9
55
47
30
40
32
45
emile_maurin_45521M8X115
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M8X115
8
115
13
17.0
75
9
55
47
50
40
32
65
emile_maurin_45521M8X140
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M8X140
8
140
13
17.0
100
0
55
47
75
40
32
90
emile_maurin_45521M10X65
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M10X65
10
65
17
21.0
21
0
0
0
0
49
39
5
emile_maurin_45521M10X80
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M10X80
10
80
17
21.0
31
11
59
49
10
49
39
20
emile_maurin_45521M10X95
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M10X95
10
95
17
21.0
46
11
59
49
25
49
39
35
emile_maurin_45521M10X115
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M10X115
10
115
17
21.0
66
11
59
49
45
49
39
55
emile_maurin_45521M10X140
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M10X140
10
140
17
21.0
91
0
59
49
70
49
39
80
emile_maurin_45521M12X80
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M12X80
12
80
19
24.0
30
13
0
0
0
60
48
5
emile_maurin_45521M12X100
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M12X100
12
100
19
24.0
40
13
80
68
5
60
48
25
emile_maurin_45521M12X125
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M12X125
12
125
19
24.0
65
13
80
68
30
60
48
50
emile_maurin_45521M12X150
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M12X150
12
150
19
24.0
90
13
80
68
55
60
48
75
emile_maurin_45521M12X180
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M12X180
12
180
19
24.0
100
0
80
68
85
60
48
105
emile_maurin_45521M12X220
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M12X220
12
220
19
24.0
100
0
80
68
125
60
48
145
emile_maurin_45521M16X100
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M16X100
16
100
24
30.0
30
18
0
0
0
80
65
5
emile_maurin_45521M16X125
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M16X125
16
125
24
30.0
45
18
100
85
5
80
65
25
emile_maurin_45521M16X150
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M16X150
16
150
24
30.0
70
18
100
85
30
80
65
50
emile_maurin_45521M16X180
Goujon d'ancrage RAWLEX® ...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 08/0339 option 7
RAWL
45521M16X180
16
180
24
30.0
100
18
100
85
60
80
65
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 43010 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 5618 - ISO concentric reducer, thickness 2 mm - Stainless steel 1.430...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Reference NF EN 24014 - Boulon SB non précontraint Acier classe 8.8 Zn EN 1...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
20.01.2023
Model 45522 - RAWLEX® R-XPT ANCHORING STUD - STAINLESS STEEL A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 5627 - ISO pipe cap, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 37761 - MULTI-MONTI® HECO® ANCHOR WITH COUPLING NUT ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 79820F - Fix plug without collar - Nylon
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 70501 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 45521 - RAWLEX® R-XPT anchoring stud - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 45580 - KEMFIX® chemical capsule R-CAS
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 45591 - TMKM THREADED ROD FOR CAPSULES AND CARTRIDGES CLAS
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 43940 - Threaded rod 1 meter - NFE 25136 8.8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 43371 - Hexagon serrated flange nut DIN 6923 8 class - Zinc plate...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성