피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 42500 - Hexagon nut DIN 934 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
nut
hexagonal nut
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/ecrou/hexagonaux/42500.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_4250012_400},{DES=Ecrou hexagonal Haut Hh},{NORME1=DIN 934},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe |8|},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=4250012},{LODLEVEL=400},{D=12.0},{M=12.0},{S=18.0},{IDNR=},{NENN=M 12},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_425002
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
425002
2.0
1.6
4.0
emile_maurin_425002,5
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
425002,5
2.5
2.0
5.0
emile_maurin_425003
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
425003
3.0
2.4
5.5
emile_maurin_425004
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
425004
4.0
4.0
7.0
emile_maurin_425005
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
425005
5.0
5.0
8.0
emile_maurin_425006
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
425006
6.0
6.0
10.0
emile_maurin_425008
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
425008
8.0
8.0
13.0
emile_maurin_4250010
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
4250010
10.0
10.0
16.0
emile_maurin_4250012
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
4250012
12.0
12.0
18.0
emile_maurin_4250014
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
4250014
14.0
14.0
21.0
emile_maurin_4250016
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
4250016
16.0
16.0
24.0
emile_maurin_4250018
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
4250018
18.0
18.0
27.0
emile_maurin_4250020
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
4250020
20.0
20.0
30.0
emile_maurin_4250022
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
4250022
22.0
22.0
32.0
emile_maurin_4250024
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
4250024
24.0
24.0
36.0
emile_maurin_4250027
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
4250027
27.0
27.0
41.0
emile_maurin_4250030
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
4250030
30.0
30.0
46.0
emile_maurin_4250036
Ecrou hexagonal Haut Hh
DIN 934
-
Acier classe |8|
Brut
-
-
4250036
36.0
36.0
55.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 42501 - Hexagon nut DIN 934 h=d - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 933 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
BN 71 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 10.9, black
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20587 - Hex head screws partially threaded (DIN 931, ISO 4014), aluminum...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 933 (ISO 4017) - FN 8271 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 40072 - Hex head screws fully threaded, with metric fine thread (DIN 961...
Bossard Catalog
31.10.2023
Model 22014 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - hot dip galvanized
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 43801 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985 6 c...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
Reference 43940 - Threaded rod 1 meter - NFE 25136 8.8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 64610 - High hexagon nut UNI 5587 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 42500 - Hexagon nut DIN 934 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성