目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-112 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes forte charge
Modèle 38-112 Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_forte_charge/38_112/38_112.prj},{NB=emile_maurin_38-1122-125_0},{REF=38-1122-125},{PIV=0},{VERSION=Pivotante},{FINITION=Avec frein arrière},{D1=125},{D2=9},{H1=150},{L1=85},{L2=100},{L3=80},{L4=0},{L5=60},{L6=40},{L7=40},{PLATINE=1},{CHARGE=200},{INFOS=INFOTEXTE},{LX1=16.950},{X=1},{Y=1},{TYPE=2},{CX=MIN},{CY=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
PLATINE
ⁿ/ₐ
CHARGE
[kg]
Emile Maurin 38-1121-100
38-1121-100
Pivotante
Sans frein
100
9
125
85
100
80
0
60
36
40
1
200
Emile Maurin 38-1121-125
38-1121-125
Pivotante
Sans frein
125
9
150
85
100
80
0
60
40
40
1
200
Emile Maurin 38-1121-160
38-1121-160
Pivotante
Sans frein
160
11
195
110
140
105
75
80
60
50
2
350
Emile Maurin 38-1121-200
38-1121-200
Pivotante
Sans frein
200
11
235
110
140
105
75
80
65
50
2
400
Emile Maurin 38-1121-250
38-1121-250
Pivotante
Sans frein
250
11
295
110
140
105
75
80
77
50
2
500
Emile Maurin 38-1122-100
38-1122-100
Pivotante
Avec frein arrière
100
9
125
85
100
80
0
60
36
40
1
200
Emile Maurin 38-1122-125
38-1122-125
Pivotante
Avec frein arrière
125
9
150
85
100
80
0
60
40
40
1
200
Emile Maurin 38-1122-160
38-1122-160
Pivotante
Avec frein arrière
160
11
195
110
140
105
75
80
60
50
2
350
Emile Maurin 38-1122-200
38-1122-200
Pivotante
Avec frein arrière
200
11
235
110
140
105
75
80
65
50
2
400
Emile Maurin 38-1127-100
38-1127-100
Fixe
Sans frein
100
9
125
85
100
80
0
60
0
40
1
200
Emile Maurin 38-1127-125
38-1127-125
Fixe
Sans frein
125
9
150
85
100
80
0
60
0
40
1
200
Emile Maurin 38-1127-160
38-1127-160
Fixe
Sans frein
160
11
195
110
140
105
75
80
0
50
2
350
Emile Maurin 38-1127-200
38-1127-200
Fixe
Sans frein
200
11
235
110
140
105
75
80
0
50
2
400
Emile Maurin 38-1127-250
38-1127-250
Fixe
Sans frein
250
11
295
110
140
105
75
80
0
50
2
500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表