您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-325 - Plot antivibratoire mâle, inox - Dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_32
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_32/35_325.prj},{NB=emile_maurin_35-325-401-20},{REF=35-325-401-20},{PARTNUMBER=GN 452-40-20-M8-S-55},{NORMNR=GN 452},{H=20},{L=23},{S=2.0},{FORM=S},{NR=mittel (55)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=36.800},{WEIGHT=0.053},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{MATIERE=Inox},{D1=40},{D2=M8},{H1=20},{H2=2},{L1=23},{RIGIDITE=500},{CHARGE=250},{ECRASEMENT=5},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
CHARGE
Max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-325-8-8
35-325-8-8
Inox
8
M3
8
1
6
28
5.5
2
Emile Maurin 35-325-8-13
35-325-8-13
Inox
8
M3
13
1
6
16
5.1
3.25
Emile Maurin 35-325-10-10
35-325-10-10
Inox
10
M4
10
1.2
10
35
8.8
2.5
Emile Maurin 35-325-10-15
35-325-10-15
Inox
10
M4
15
1.2
10
25
9.2
3.75
Emile Maurin 35-325-10-20
35-325-10-20
Inox
10
M4
20
1.2
10
19
9.5
5
Emile Maurin 35-325-15-10
35-325-15-10
Inox
15
M4
10
1.4
10
84
17
2
Emile Maurin 35-325-15-15
35-325-15-15
Inox
15
M4
15
1.4
10
69
26
3.75
Emile Maurin 35-325-15-20
35-325-15-20
Inox
15
M4
20
1.4
10
45
22.5
5
Emile Maurin 35-325-15-30
35-325-15-30
Inox
15
M4
30
1.4
10
34
26
7.5
Emile Maurin 35-325-20-10
35-325-20-10
Inox
20
M6
10
2
18
260
64.5
2.5
Emile Maurin 35-325-20-15
35-325-20-15
Inox
20
M6
15
2
18
125
47
3,75
Emile Maurin 35-325-20-20
35-325-20-20
Inox
20
M6
20
2
18
73
36.5
5
Emile Maurin 35-325-20-30
35-325-20-30
Inox
20
M6
30
2
18
56
42
7.5
Emile Maurin 35-325-251-1...
35-325-251-15
Inox
25
M6
15
2
18
215
79.5
3.75
Emile Maurin 35-325-251-2...
35-325-251-20
Inox
25
M6
20
2
18
115
58
5
Emile Maurin 35-325-251-3...
35-325-251-30
Inox
25
M6
30
2
18
79
59
7.5
Emile Maurin 35-325-30-15
35-325-30-15
Inox
30
M8
15
2
20
275
102
3.75
Emile Maurin 35-325-30-20
35-325-30-20
Inox
30
M8
20
2
20
205
101
5
Emile Maurin 35-325-30-25
35-325-30-25
Inox
30
M8
25
2
20
165
103
6.25
Emile Maurin 35-325-30-30
35-325-30-30
Inox
30
M8
30
2
20
105
78
7.5
Emile Maurin 35-325-401-2...
35-325-401-20
Inox
40
M8
20
2
23
500
250
5
Emile Maurin 35-325-401-2...
35-325-401-25
Inox
40
M8
25
2
23
265
166
6.25
Emile Maurin 35-325-401-3...
35-325-401-30
Inox
40
M8
30
2
23
195
148
7.5
Emile Maurin 35-325-401-4...
35-325-401-40
Inox
40
M8
40
2
23
140
140
10
Emile Maurin 35-325-50-20
35-325-50-20
Inox
50
M10
20
2
28
690
346
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表