目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-400 - Vis de pression acier, embout technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_40
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_40/31_400.prj},{NB=emile_maurin_31-400-6-25},{REF=31-400-6-25},{MATIERE=Technopolymère},{D1=M 6},{D3=3.5},{L1=25},{L3=1.3},{SP=3.0},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{ND=6.000},{KD=4.773},{L1X=10 , 12 , 16 , 20 , 25 , 32 , 40 , 50},{T2=3.500},{MAT=Acier technopolymère},{INFO1=31-400.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
SP
6 pans
[mm]
Emile Maurin 31-400-3-3
31-400-3-3
Technopolymère
M3
1.5
3
0.8
1.5
Emile Maurin 31-400-3-4
31-400-3-4
Technopolymère
M3
1.5
4
0.8
1.5
Emile Maurin 31-400-3-5
31-400-3-5
Technopolymère
M3
1.5
5
0.8
1.5
Emile Maurin 31-400-3-6
31-400-3-6
Technopolymère
M3
1.5
6
0.8
1.5
Emile Maurin 31-400-3-8
31-400-3-8
Technopolymère
M3
1.5
8
0.8
1.5
Emile Maurin 31-400-3-10
31-400-3-10
Technopolymère
M3
1.5
10
0.8
1.5
Emile Maurin 31-400-4-4
31-400-4-4
Technopolymère
M 4
2.0
4
1.0
2.0
Emile Maurin 31-400-4-5
31-400-4-5
Technopolymère
M 4
2.0
5
1.0
2.0
Emile Maurin 31-400-4-6
31-400-4-6
Technopolymère
M 4
2.0
6
1.0
2.0
Emile Maurin 31-400-4-8
31-400-4-8
Technopolymère
M 4
2.0
8
1.0
2.0
Emile Maurin 31-400-4-10
31-400-4-10
Technopolymère
M 4
2.0
10
1.0
2.0
Emile Maurin 31-400-4-12
31-400-4-12
Technopolymère
M 4
2.0
12
1.0
2.0
Emile Maurin 31-400-4-16
31-400-4-16
Technopolymère
M 4
2.0
16
1.0
2.0
Emile Maurin 31-400-4-20
31-400-4-20
Technopolymère
M 4
2.0
20
1.0
2.0
Emile Maurin 31-400-5-5
31-400-5-5
Technopolymère
M 5
3.0
5
1.0
2.5
Emile Maurin 31-400-5-6
31-400-5-6
Technopolymère
M 5
3.0
6
1.0
2.5
Emile Maurin 31-400-5-8
31-400-5-8
Technopolymère
M 5
3.0
8
1.0
2.5
Emile Maurin 31-400-5-10
31-400-5-10
Technopolymère
M 5
3.0
10
1.0
2.5
Emile Maurin 31-400-5-12
31-400-5-12
Technopolymère
M 5
3.0
12
1.0
2.5
Emile Maurin 31-400-5-16
31-400-5-16
Technopolymère
M 5
3.0
16
1.0
2.5
Emile Maurin 31-400-5-20
31-400-5-20
Technopolymère
M 5
3.0
20
1.0
2.5
Emile Maurin 31-400-5-25
31-400-5-25
Technopolymère
M 5
3.0
25
1.0
2.5
Emile Maurin 31-400-6-6
31-400-6-6
Technopolymère
M 6
3.5
6
1.3
3.0
Emile Maurin 31-400-6-8
31-400-6-8
Technopolymère
M 6
3.5
8
1.3
3.0
Emile Maurin 31-400-6-10
31-400-6-10
Technopolymère
M 6
3.5
10
1.3
3.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表