피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-167 - Ecrou à souder acier ou inox, à pas fin ou gaz
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
31_167
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/31_167/31_167.prj},{NB=emile_maurin_31-1673-3},{REF=31-1673-3},{MATIERE=Acier},{VERSION=A collerette},{D1=G3},{P=0.0},{D1NDM=87.884},{D2=110},{D3=100},{H1=33},{H2=8.0},{D1X=89.000},{R1=0.000},{CH=1.298},{VER=1},{X=B},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 31-1671-10
31-1671-10
Acier
A chanfrein
M10x1
20
16
10
3.0
Emile Maurin 31-1671-12
31-1671-12
Acier
A chanfrein
M12x1,5
24
20
14
3.0
Emile Maurin 31-1671-14
31-1671-14
Acier
A chanfrein
M14x1,5
24
20
14
3.0
Emile Maurin 31-1671-16
31-1671-16
Acier
A chanfrein
M16x1,5
28
22
14
4.5
Emile Maurin 31-1671-18
31-1671-18
Acier
A chanfrein
M18x1,5
32
26
16
4.5
Emile Maurin 31-1671-20
31-1671-20
Acier
A chanfrein
M20x1,5
32
26
16
4.5
Emile Maurin 31-1671-22
31-1671-22
Acier
A chanfrein
M22x1,5
32
26
16
4.5
Emile Maurin 31-1671-26
31-1671-26
Acier
A chanfrein
M26x1,5
40
32
18
6.0
Emile Maurin 31-1671-27
31-1671-27
Acier
A chanfrein
M27x2
40
32
18
6.0
Emile Maurin 31-1671-33
31-1671-33
Acier
A chanfrein
M33x2
50
40
20
7.5
Emile Maurin 31-1671-42
31-1671-42
Acier
A chanfrein
M42x2
60
50
22
7.5
Emile Maurin 31-1671-48
31-1671-48
Acier
A chanfrein
M48x2
65
55
24
7.5
Emile Maurin 31-1671-1/8
31-1671-1/8
Acier
A chanfrein
G1/8
20
16
10
3.0
Emile Maurin 31-1671-1/4
31-1671-1/4
Acier
A chanfrein
G1/4
24
20
14
3.0
Emile Maurin 31-1671-3/8
31-1671-3/8
Acier
A chanfrein
G3/8
28
22
14
4.5
Emile Maurin 31-1671-1/2
31-1671-1/2
Acier
A chanfrein
G1/2
32
26
16
4.5
Emile Maurin 31-1671-3/4
31-1671-3/4
Acier
A chanfrein
G3/4
40
32
18
6.0
Emile Maurin 31-1671-1
31-1671-1
Acier
A chanfrein
G1
50
40
20
7.5
Emile Maurin 31-1671-1 1/...
31-1671-1 1/4
Acier
A chanfrein
G11/4
60
50
22
7.5
Emile Maurin 31-1671-1 1/...
31-1671-1 1/2
Acier
A chanfrein
G11/2
65
55
24
7.5
Emile Maurin 31-1671-2
31-1671-2
Acier
A chanfrein
G2
80
70
27
8.0
Emile Maurin 31-1671-2 1/...
31-1671-2 1/2
Acier
A chanfrein
G21/2
95
85
30
8.0
Emile Maurin 31-1671-3
31-1671-3
Acier
A chanfrein
G3
110
100
33
8.0
Emile Maurin 31-1673-10
31-1673-10
Acier
A collerette
M10x1
20
16
10
3.0
Emile Maurin 31-1673-12
31-1673-12
Acier
A collerette
M12x1,5
24
20
14
3.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 32-076 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage - Inox - Avec é...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-156 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 34-200 - Bouchon d'huile 6 pans
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-1005 - Doigt d'indexage à poignée en "T" - Acier - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 34-393 - Bouchon d’huile acier 6 pans creux joint aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 410101 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée Inox A4 - DIN 933...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 31-1511 - Ecrou hexagonal Hu acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-254 - Pied inox à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 62607 - Ecrou hexagonal à souder - DIN 929 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 31-1515 - Ecrou hexagonal Hu inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
DIN 431 A - Ecrous à tubes, forme A
Fabory
13.02.2023
pcf - tube connector
AirTAC
21.07.2022
Modèle 23-600 - Goujon
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 34-082 - Indicateur de niveau d'huile inox haute température à visse...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
26.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성