您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 303 ETR - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 303 CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/303etr.prj},{NB=Emile Maurin 303ETR20 1000},{D=20},{L=1000},{KG1=2.466},{TOL=h10 : 0 / -84 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=303etr.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin 303ETR3 L=30...
303ETR3
3
0.055
h10 : 0 / -40 µ
Emile Maurin 303ETR4 L=30...
303ETR4
4
0.099
h10 : 0 / -48 µ
Emile Maurin 303ETR5 L=30...
303ETR5
5
0.154
h10 : 0 / -48 µ
Emile Maurin 303ETR6 L=30...
303ETR6
6
0.222
h10 : 0 / -48 µ
Emile Maurin 303ETR7 L=30...
303ETR7
7
0.302
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin 303ETR8 L=30...
303ETR8
8
0.395
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin 303ETR9 L=30...
303ETR9
9
0.499
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin 303ETR10 L=3...
303ETR10
10
0.617
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin 303ETR11 L=3...
303ETR11
11
0.746
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin 303ETR12 L=3...
303ETR12
12
0.888
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin 303ETR13 L=3...
303ETR13
13
1.042
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin 303ETR14 L=3...
303ETR14
14
1.208
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin 303ETR15 L=3...
303ETR15
15
1.387
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin 303ETR16 L=3...
303ETR16
16
1.578
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin 303ETR17 L=3...
303ETR17
17
1.782
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin 303ETR18 L=3...
303ETR18
18
1.998
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin 303ETR19 L=3...
303ETR19
19
2.226
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin 303ETR20 L=3...
303ETR20
20
2.466
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin 303ETR21 L=3...
303ETR21
21
2.719
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin 303ETR22 L=3...
303ETR22
22
2.984
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin 303ETR23 L=3...
303ETR23
23
3.262
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin 303ETR24 L=3...
303ETR24
24
3.551
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin 303ETR25 L=3...
303ETR25
25
3.853
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin 303ETR26 L=3...
303ETR26
26
4.168
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin 303ETR27 L=3...
303ETR27
27
4.495
h10 : 0 / -84 µ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 25CD4 RCETR - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE 25CD4 RECUIT ETIRE - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 316L P - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - PLAT
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PTFE NATR - PLASTIQUE TECHNIQUE PTFE - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A37 ETCI - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - CORNI...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 316L TRSS METRIQUE - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - SERIE METR...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle S300PB ETC - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE S300Pb A USINABILITE AMELIO...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PA6G P - PLASTIQUE TECHNIQUE PA 6G - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PA6 P - PLASTIQUE TECHNIQUE PA 6 - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle CLAVINOX P - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE BARREAU A CLAVETTE - PLAT
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PEHD1000 R - PLASTIQUE TECHNIQUE PEHD 1000 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 304L - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304L - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 304L TRSS ISO - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304L - SERIE ISO - TUB...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
AD-NPT (USA) - Adaptateur
Festo
23.08.2023
Modèle A5-MS - Moyeu à souder
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表