您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 303 C - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 303 - CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/303c.prj},{NB=Emile Maurin 303C20 1000},{S=20},{L=1000},{KG1=3.200},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=303c.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
S
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 303C5 L=3000
303C5
5
0.200
Emile Maurin 303C8 L=3000
303C8
8
0.500
Emile Maurin 303C10 L=300...
303C10
10
0.800
Emile Maurin 303C12 L=300...
303C12
12
1.130
Emile Maurin 303C14 L=300...
303C14
14
1.540
Emile Maurin 303C15 L=300...
303C15
15
1.800
Emile Maurin 303C18 L=300...
303C18
18
2.560
Emile Maurin 303C20 L=300...
303C20
20
3.200
Emile Maurin 303C25 L=300...
303C25
25
4.910
Emile Maurin 303C30 L=300...
303C30
30
7.100
Emile Maurin 303C40 L=300...
303C40
40
12.500
Emile Maurin 303C50 L=300...
303C50
50
19.600
Emile Maurin 303C60 L=300...
303C60
60
28.000
Emile Maurin 303C70 L=300...
303C70
70
38.000
Emile Maurin 303C80 L=300...
303C80
80
51.000
Emile Maurin 303C100 L=30...
303C100
100
78.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 20MV6 EBT - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE 20MV6 - EBAUCHE TUBULAIRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 304L TRSS GAZ - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304L - SERIE GAZ - TUB...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle POM P - PLASTIQUE TECHNIQUE POM C - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 25CD4 RCETH - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE 25CD4 RECUIT ETIRE - HEXAG...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PTFE NATP - PLASTIQUE TECHNIQUE PTFE - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 316L T - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 316L EBT - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - EBAUCHE CREUSE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 34CD4 RCETH - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE 34CD4 RECUIT ETIRE - HEXAG...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PVCGRIS P - PLASTIQUE TECHNIQUE PVC - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 316L TA - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - TUBE ROND ACCASTILLA...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PMMA INCEXTP - PLASTIQUE TECHNIQUE PMMA - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 304L TRSS METRIQUE - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304L - SERIE METR...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 35CD4 RCETR - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE 34CD4 RECUIT ETIRE - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PA6 R - PLASTIQUE TECHNIQUE PA 6 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表