您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 2C35 LAR - ACIER DE CONSTRUCTION 2C35 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/2c35lar.prj},{NB=Emile Maurin 2C35LAR145 1000},{D=145},{L=1000},{KG1=129.627},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=2c35_lar.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 2C35LAR20 L=...
2C35LAR20
20
2.466
Emile Maurin 2C35LAR25 L=...
2C35LAR25
25
3.853
Emile Maurin 2C35LAR30 L=...
2C35LAR30
30
5.549
Emile Maurin 2C35LAR35 L=...
2C35LAR35
35
7.553
Emile Maurin 2C35LAR40 L=...
2C35LAR40
40
9.865
Emile Maurin 2C35LAR45 L=...
2C35LAR45
45
12.485
Emile Maurin 2C35LAR50 L=...
2C35LAR50
50
15.413
Emile Maurin 2C35LAR55 L=...
2C35LAR55
55
18.650
Emile Maurin 2C35LAR60 L=...
2C35LAR60
60
22.195
Emile Maurin 2C35LAR65 L=...
2C35LAR65
65
26.049
Emile Maurin 2C35LAR70 L=...
2C35LAR70
70
30.210
Emile Maurin 2C35LAR75 L=...
2C35LAR75
75
34.680
Emile Maurin 2C35LAR80 L=...
2C35LAR80
80
39.458
Emile Maurin 2C35LAR85 L=...
2C35LAR85
85
44.545
Emile Maurin 2C35LAR90 L=...
2C35LAR90
90
49.940
Emile Maurin 2C35LAR95 L=...
2C35LAR95
95
55.643
Emile Maurin 2C35LAR100 L...
2C35LAR100
100
61654.000
Emile Maurin 2C35LAR105 L...
2C35LAR105
105
67.973
Emile Maurin 2C35LAR110 L...
2C35LAR110
110
74.601
Emile Maurin 2C35LAR115 L...
2C35LAR115
115
81.537
Emile Maurin 2C35LAR120 L...
2C35LAR120
120
88.782
Emile Maurin 2C35LAR125 L...
2C35LAR125
125
96.334
Emile Maurin 2C35LAR130 L...
2C35LAR130
130
104.195
Emile Maurin 2C35LAR135 L...
2C35LAR135
135
112.364
Emile Maurin 2C35LAR140 L...
2C35LAR140
140
120.842
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 5083 T - ALUMINIUM 5083 (A-G4.5) - TOLE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 6060 CI - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - CORNIERE UNEGALE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 2017 C - ALULINIUM 2017A (A-U4G) - CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 6060 C - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 6060 TR - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - TUBE ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Compression Springs - Standard - MC
M&R Spring
18.03.2019
Polycarbonat Gehäuse - Produit du groupe 03
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
2021.29. - Colonne de guidage à collerette ECO-LINE
FIBRO
21.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表