피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Modèle 23400B - brut Classe 45 H
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD모델 선택
{m_direct/acier/23400b.prj},{NB=emile_maurin_23400B6X16},{REF=23400B6X16},{MAT=Acier brut classe 45H},{DXL=6x16},{L=16.0},{D=6.0},{S=3.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{IDNR=},{D3=4.773},{P=1.000},{DP=4.000},{T=3.5},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-sans-tete-six-pans-creux-bout-plat-acier-classe-45-h-brut-iso-4026-din-913-23400b}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
Screw nominal diameter
[mm]
S
Width across flats
[mm]
Emile Maurin 23400B3X3
23400B3X3
Acier brut classe 45H
3x3
3.0
3.0
1.5
Emile Maurin 23400B3X4
23400B3X4
Acier brut classe 45H
3x4
4.0
3.0
1.5
Emile Maurin 23400B3X5
23400B3X5
Acier brut classe 45H
3x5
5.0
3.0
1.5
Emile Maurin 23400B3X6
23400B3X6
Acier brut classe 45H
3x6
6.0
3.0
1.5
Emile Maurin 23400B3X8
23400B3X8
Acier brut classe 45H
3x8
8.0
3.0
1.5
Emile Maurin 23400B3X10
23400B3X10
Acier brut classe 45H
3x10
10.0
3.0
1.5
Emile Maurin 23400B3X20
23400B3X20
Acier brut classe 45H
3x20
20.0
3.0
1.5
Emile Maurin 23400B4X4
23400B4X4
Acier brut classe 45H
4x4
4.0
4.0
2.0
Emile Maurin 23400B4X5
23400B4X5
Acier brut classe 45H
4x5
5.0
4.0
2.0
Emile Maurin 23400B4X6
23400B4X6
Acier brut classe 45H
4x6
6.0
4.0
2.0
Emile Maurin 23400B4X8
23400B4X8
Acier brut classe 45H
4x8
8.0
4.0
2.0
Emile Maurin 23400B4X10
23400B4X10
Acier brut classe 45H
4x10
10.0
4.0
2.0
Emile Maurin 23400B4X16
23400B4X16
Acier brut classe 45H
4x16
16.0
4.0
2.0
Emile Maurin 23400B4X20
23400B4X20
Acier brut classe 45H
4x20
20.0
4.0
2.0
Emile Maurin 23400B4X30
23400B4X30
Acier brut classe 45H
4x30
30.0
4.0
2.0
Emile Maurin 23400B5X5
23400B5X5
Acier brut classe 45H
5x5
5.0
5.0
2.5
Emile Maurin 23400B5X6
23400B5X6
Acier brut classe 45H
5x6
6.0
5.0
2.5
Emile Maurin 23400B5X8
23400B5X8
Acier brut classe 45H
5x8
8.0
5.0
2.5
Emile Maurin 23400B5X10
23400B5X10
Acier brut classe 45H
5x10
10.0
5.0
2.5
Emile Maurin 23400B5X12
23400B5X12
Acier brut classe 45H
5x12
12.0
5.0
2.5
Emile Maurin 23400B5X16
23400B5X16
Acier brut classe 45H
5x16
16.0
5.0
2.5
Emile Maurin 23400B5X20
23400B5X20
Acier brut classe 45H
5x20
20.0
5.0
2.5
Emile Maurin 23400B5X25
23400B5X25
Acier brut classe 45H
5x25
25.0
5.0
2.5
Emile Maurin 23400B5X30
23400B5X30
Acier brut classe 45H
5x30
30.0
5.0
2.5
Emile Maurin 23400B5X40
23400B5X40
Acier brut classe 45H
5x40
40.0
5.0
2.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 43941 - Tige filetée longueur 1 mètre - NFE 25136 - Acier classe 8.8...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 62101B - A2
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
MC150 to 600 Stainless Steel - Miniature Shock Absorbers
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
SCS33 to 64 - Safety Shock Absorber
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
Modèle 74990B - A4
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Modéle 62505B - A2
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Modéle 62513B - INOX A2
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Modéle 72001B - ACIER Ressort zingué petit boîtage
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Modèle 70601B - zingué
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Modèle 62515B - INOX A2 petit boîtage
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Modèle 30701B - ACIER zingué Classe 4.8
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
FRT/FRN-K2 and -F2 - Rotary Dampers
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
MC 33 to 64 - Magnum Models
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
FYT/FYN-H1 and -LA3 - Rotary Dampers
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성