피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 23210 - Vis à tête cylindrique à six pans creux entièrement filetée - ISO 4762 DIN 912 - Acier classe 8.8 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Hexagon socket head cap screw
8.8 class
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_chc/classe_8_8/23210.prj},{NB=emile_maurin_232108X90},{REF=232108X90},{DXL=8x90},{MAT=Acier brut classe 8.8},{D=8},{L=90},{S=6.0},{K=8},{DK=13.0},{DA=9.200},{DS=8.000},{E=6.860},{R=0.400},{T=4.000},{V=0.800},{DW=12.330},{W=3.300},{LF=1.020},{FORM=1.000},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
Emile Maurin 232103X25
232103X25
3x25
Acier brut classe 8.8
3
25
2.5
3
5.5
Emile Maurin 232103X30
232103X30
3x30
Acier brut classe 8.8
3
30
2.5
3
5.5
Emile Maurin 232104X30
232104X30
4x30
Acier brut classe 8.8
4
30
3.0
4
7.0
Emile Maurin 232104X35
232104X35
4x35
Acier brut classe 8.8
4
35
3.0
4
7.0
Emile Maurin 232104X40
232104X40
4x40
Acier brut classe 8.8
4
40
3.0
4
7.0
Emile Maurin 232104X45
232104X45
4x45
Acier brut classe 8.8
4
45
3.0
4
7.0
Emile Maurin 232104X50
232104X50
4x50
Acier brut classe 8.8
4
50
3.0
4
7.0
Emile Maurin 232105X30
232105X30
5x30
Acier brut classe 8.8
5
30
4.0
5
8.5
Emile Maurin 232105X35
232105X35
5x35
Acier brut classe 8.8
5
35
4.0
5
8.5
Emile Maurin 232105X40
232105X40
5x40
Acier brut classe 8.8
5
40
4.0
5
8.5
Emile Maurin 232105X45
232105X45
5x45
Acier brut classe 8.8
5
45
4.0
5
8.5
Emile Maurin 232105X50
232105X50
5x50
Acier brut classe 8.8
5
50
4.0
5
8.5
Emile Maurin 232105X60
232105X60
5x60
Acier brut classe 8.8
5
60
4.0
5
8.5
Emile Maurin 232105X70
232105X70
5x70
Acier brut classe 8.8
5
70
4.0
5
8.5
Emile Maurin 232105X80
232105X80
5x80
Acier brut classe 8.8
5
80
4.0
5
8.5
Emile Maurin 232106X35
232106X35
6x35
Acier brut classe 8.8
6
35
5.0
6
10.0
Emile Maurin 232106X40
232106X40
6x40
Acier brut classe 8.8
6
40
5.0
6
10.0
Emile Maurin 232106X45
232106X45
6x45
Acier brut classe 8.8
6
45
5.0
6
10.0
Emile Maurin 232106X50
232106X50
6x50
Acier brut classe 8.8
6
50
5.0
6
10.0
Emile Maurin 232106X60
232106X60
6x60
Acier brut classe 8.8
6
60
5.0
6
10.0
Emile Maurin 232106X80
232106X80
6x80
Acier brut classe 8.8
6
80
5.0
6
10.0
Emile Maurin 232106X90
232106X90
6x90
Acier brut classe 8.8
6
90
5.0
6
10.0
Emile Maurin 232106X100
232106X100
6x100
Acier brut classe 8.8
6
100
5.0
6
10.0
Emile Maurin 232108X40
232108X40
8x40
Acier brut classe 8.8
8
40
6.0
8
13.0
Emile Maurin 232108X45
232108X45
8x45
Acier brut classe 8.8
8
45
6.0
8
13.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 23200 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22010 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 70401 - Plain washer narrow type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23201 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 24300 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 cl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 70200 - Rondelle plate normale Grade A - Acier 200HV - Brut - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23100 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 10.9 c...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
Reference 20700 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 10.9 class - Pl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 25100 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 10.9 clas...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 71000 - Spring lock washer standard W type NFE 25515 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 20210 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 43801 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 24700 - Hexagon socket low head cap screw - DIN 7984 8.8 class - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성